Volver a la vista general
Conector de empotrar RST16I3/2 S D03 MSW
Número de artículo 46.032.M054.1
RST® MINI Conector de empotrar, Modular, Recto, M20, número de polos 2, tipo macho, tipo de conexión conexión por cepo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, color de codificación Negro
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 46.032.M054.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector de empotrar RST16I3/2 S D03 MSW |
| EAN | 4049088572890 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 314 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 138 mm |
| Altura embalada | 70 mm |
| Peso bruto embalado | 713.25 g |
| Volumen de la caja de cartón | 3033 ccm |
| Peso neto de una pieza | 12.555 g |
| Volumen del artículo | 60.66 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 16 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo manual) |
| Color de codificación | Negro |
| Codificación del polo | L, N |
Datos de conexión
| Sección del conductor rígido mm² máx. | 2.5 mm² |
|---|---|
| Sección del conductor rígido mm² mín. | 0.5 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² máx. | 2.5 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² mín. | 0.5 mm² |
| Terminaciones por polo | 2 |
Tipo
| Tipo | macho |
|---|---|
| Tipo de conexión | conexión por cepo |
| Rosca métrica de conexión | M20 |
| Ángulo del conector | Recto |
| Grado de protección (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico) | 1 mm |
| Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico) | 4 mm |
Material
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0.068 kWh/St |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 43.5 mm |
|---|---|
| Anchura | 29.3 mm |
| Altura | 24 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 06.563.8953.1 | Tapón para conectores macho SW | | |
| 06.563.8853.1 | Tapón para conectores macho SW | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 46.031.4454.1 | Conector RST16I3/2S B1 ZT3 SW | | |
| 46.031.4554.1 | Conector RST16I3/2S B1 ZT4 SW | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 486.34kB | |
| | - | 149.32kB | |
| | - | 12.37kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 42.36kB | |
| | - | 34.91kB | |
| | - | 589.58kB | |
| | - | 497.09kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 100.67kB | |
| | - | 98.53kB | TIF |
| | - | 1.08MB | DXF |
| | - | 46.34kB |
Número de artículo 46.032.M054.1
RST® MINI Conector de empotrar, Modular, Recto, M20, número de polos 2, tipo macho, tipo de conexión conexión por cepo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, color de codificación Negro