Volver a la vista general
Conector de empotrar RST16I5 2 D03 MSW
Número de artículo 46.052.M0L0.1
RST® MINI Conector de empotrar, Modular, Recto, M20, número de polos 5, tipo macho, tipo de conexión conexión por cepo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, estanqueidad longitudinal Sí, color de codificación Negro
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
46.052.M0L0.1
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Conector de empotrar RST16I5 2 D03 MSW
|
|
EAN
|
4049088572524
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85366990
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
314 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
138 mm
|
|
Altura embalada
|
70 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
1020.75 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
3033 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
18.705 g
|
|
Volumen del artículo
|
60.66 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
50 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Corriente Asignada
|
16 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
250 V / 400 V
|
|
Tensión nominal 2
|
400 V
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
|
Con cierre
|
Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
|
|
Color de codificación
|
Negro
|
|
Codificación del polo
|
3, N, PE, 2, 1
|
Datos de conexión
|
Sección del conductor rígido mm² máx.
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Sección del conductor rígido mm² mín.
|
0.5 mm²
|
|
Sección del conductor semirígido mm² máx.
|
2.5 mm²
|
|
Sección del conductor semirígido mm² mín.
|
0.5 mm²
|
Tipo
|
Tipo
|
macho
|
|---|---|
|
Tipo de conexión
|
conexión por cepo
|
|
Rosca métrica de conexión
|
M20
|
|
Ángulo del conector
|
Recto
|
|
Grado de protección (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico)
|
1 mm
|
|
Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico)
|
4 mm
|
|
Sellado longitudinal
|
Sí
|
Material
|
Material de la carcasa
|
Poliamida
|
|---|---|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
|
Material del contacto
|
CuZn
|
|
Carga calorífica
|
0.079 kWh/St
|
|
Superficie final
|
Recubrimiento en plata
|
Dimensiones
|
Longitud
|
42.9 mm
|
|---|---|
|
Anchura
|
31 mm
|
|
Altura
|
24 mm
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 4.0
|
Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 06.563.9353.1 | Tapón para conectores macho SW |
|
|
| 06.563.9253.1 | Tapón para conectores macho SW |
|
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 46.051.4153.1 | Conector RST16I5 S B1 ZT5 SW |
|
|
| 46.051.4553.1 | Conector RST16I5 S B1 ZT6 SW |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 486.34kB | |
|
|
- | 147.59kB | |
|
|
- | 12.37kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.36kB | |
|
|
- | 34.91kB | |
|
|
- | 497.09kB | |
|
|
- | 589.58kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.19kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 97.64kB | |
|
|
- | 95.59kB | TIF |
|
|
- | 1.22MB | DXF |
|
|
- | 50.37kB |
Número de artículo 46.052.M0L0.1
RST® MINI Conector de empotrar, Modular, Recto, M20, número de polos 5, tipo macho, tipo de conexión conexión por cepo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, estanqueidad longitudinal Sí, color de codificación Negro