Volver a la vista general
Conector de empotrar RST16I5/4S B1 M03 GL
Número de artículo 46.051.5054.0
RST® MINI Conector de empotrar, Normativa, Recto, M20,2, número de polos 4, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, color de codificación Gris claro
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
46.051.5054.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Conector de empotrar RST16I5/4S B1 M03 GL
|
|
EAN
|
4049088289576
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85366990
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
205 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
180 mm
|
|
Altura embalada
|
125 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
2344 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
4612.5 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
21.44 g
|
|
Volumen del artículo
|
46.125 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
100 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Corriente Asignada
|
16 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
250 V / 400 V
|
|
Tensión nominal 2
|
400 V
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
|
Resistencia de continuidad
|
0.75 mOhm
|
|
Con cierre
|
Auto-bloqueo (desbloqueo manual)
|
|
Color de codificación
|
Gris claro
|
|
Codificación del polo
|
1, 2, 3, PE
|
Datos de conexión
|
Sección del conductor rígido mm² máx.
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Sección del conductor rígido mm² mín.
|
0.25 mm²
|
|
Sección del conductor semirígido mm² máx.
|
2.5 mm²
|
|
Sección del conductor semirígido mm² mín.
|
0.25 mm²
|
|
Terminaciones por polo
|
1
|
|
Desforrado del conductor
|
8 mm
|
Tipo
|
Tipo
|
Hembra
|
|---|---|
|
Tipo de conexión
|
conexión por tornillo
|
|
Rosca métrica de conexión
|
M20,2
|
|
Ángulo del conector
|
Recto
|
|
Grado de protección (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico)
|
0.5 mm
|
|
Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico)
|
5 mm
|
Material
|
Material de la carcasa
|
Poliamida
|
|---|---|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
|
Material del contacto
|
CuZn
|
|
Carga calorífica
|
0.081 kWh/St
|
|
Componentes de aislamiento de temperatura contínua
|
100 °C
|
|
Superficie final
|
Recubrimiento en plata
|
Dimensiones
|
Longitud
|
41.6 mm
|
|---|---|
|
Anchura
|
24 mm
|
|
Altura
|
24 mm
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 4.0
|
Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 06.563.9053.0 | Tapón para conectores hembra GL |
|
|
| 06.563.9153.0 | Tapón para conectores hembra GL |
|
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 46.052.4154.0 | Conector RST16I5/4S S1 ZT5 GL |
|
|
| 46.052.4554.0 | Conector RST16I5/4S S1 ZT6 GL |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.66MB | |
|
|
- | 163.66kB | |
|
|
- | 12.21kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.50kB | |
|
|
- | 41.53kB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 475.89kB | |
|
|
- | 1.29MB | |
|
|
- | 113.80kB | |
|
|
- | 3.45MB | |
|
|
- | 1.12MB | |
|
|
- | 0.96MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.97kB | |
|
|
- | 197.30kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 111.49kB | |
|
|
- | 109.53kB | TIF |
|
|
- | 5.41MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 679.78kB | |
|
|
- | 551.46kB | STP |
|
|
- | 1.35MB | IGS |
|
|
- | 318.96kB | JT |
Número de artículo 46.051.5054.0
RST® MINI Conector de empotrar, Normativa, Recto, M20,2, número de polos 4, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, color de codificación Gris claro