Volver a la vista general
Conector de empotrar RST16I5/4S B1 M03 L BR
Número de artículo 46.051.5051.4
RST® MINI Conector de empotrar, Normativa, Recto, M20,2, número de polos 4, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, color de codificación Señal marrón
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 46.051.5051.4 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector de empotrar RST16I5/4S B1 M03 L BR |
| EAN | 4049088289590 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 205 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 180 mm |
| Altura embalada | 125 mm |
| Peso bruto embalado | 2344 g |
| Volumen de la caja de cartón | 4612.5 ccm |
| Peso neto de una pieza | 21.44 g |
| Volumen del artículo | 46.125 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 16 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 50 V / 120 V |
| Tensión nominal 2 | 120 V |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Resistencia de continuidad | 0.75 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo manual) |
| Color de codificación | Señal marrón |
| Codificación del polo | 1, 2, 3, 4 |
Datos de conexión
| Sección del conductor rígido mm² máx. | 2.5 mm² |
|---|---|
| Sección del conductor rígido mm² mín. | 0.25 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² máx. | 2.5 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² mín. | 0.25 mm² |
| Terminaciones por polo | 1 |
| Desforrado del conductor | 8 mm |
Datos técnicos UL
| Tensión nominal UL | 600 V |
|---|---|
| Corriente Asignada UL | 16 A |
| Sección del conductor rígido AWG mín. | 22 AWG |
| Sección del conductor rígido AWG máx. | 14 AWG |
| Sección del conductor flexible AWG mín. | 22 AWG |
| Sección del conductor flexible AWG máx. | 14 AWG |
| Grado de protección (NEMA) | 4, 4X, 6, 6P |
Tipo
| Tipo | Hembra |
|---|---|
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
| Rosca métrica de conexión | M20,2 |
| Ángulo del conector | Recto |
| Grado de protección (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico) | 0.5 mm |
| Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico) | 5 mm |
Material
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0.082 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 41.6 mm |
|---|---|
| Anchura | 24 mm |
| Altura | 24 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 06.563.9053.1 | Tapón para conectores hembra SW | | |
| 06.563.9153.1 | Tapón para conectores hembra SW | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 46.052.4151.4 | Conector RST16I5/4S S1 ZT5S L BR | | |
| 46.052.4551.4 | Conector RST16I5/4S S1 ZT6S L BR | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.66MB | |
| | - | 172.78kB | |
| | - | 12.17kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 42.50kB | |
| | - | 41.53kB | |
| | - | 475.89kB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 3.45MB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 113.80kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 616.21kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.30kB |
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
| | - | 111.49kB | |
| | - | 109.53kB | TIF |
| | - | 5.41MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 959.53kB | |
| | - | 0.96MB | STP |
| | - | 2.41MB | IGS |
| | - | 544.31kB | JT |
Número de artículo 46.051.5051.4
RST® MINI Conector de empotrar, Normativa, Recto, M20,2, número de polos 4, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, color de codificación Señal marrón