Volver a la vista general
Conector de empotrar RST20I3SXB1 M00 L BR01
Número de artículo X6.031.6051.4
RST® CLASSIC ATEX Conector de empotrar, Modular, Recto, M20, número de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Señal marrón
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | X6.031.6051.4 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector de empotrar RST20I3SXB1 M00 L BR01 |
| EAN | 4015573987456 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 343 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 204 mm |
| Altura embalada | 165 mm |
| Peso bruto embalado | 3000 g |
| Volumen de la caja de cartón | 11546 ccm |
| Peso neto de una pieza | 29 g |
| Volumen del artículo | 115.46 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 50 V / 120 V |
| Tensión nominal 2 | 120 V |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Resistencia de continuidad | 0.55 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Señal marrón |
| Codificación del polo | 1, 2, PE |
| Color del adaptador (si existe) | Negro |
| Con certificación ATEX | Sí |
Datos de conexión
| Sección del conductor rígido mm² máx. | 4 mm² |
|---|---|
| Sección del conductor rígido mm² mín. | 1.5 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² máx. | 4 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² mín. | 1.5 mm² |
| Terminaciones por polo | 1 |
| Desforrado del conductor | 8 mm |
Tipo
| Tipo | Hembra |
|---|---|
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
| Rosca métrica de conexión | M20 |
| Ángulo del conector | Recto |
| Grado de protección (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico) | 0.5 mm |
| Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico) | 8 mm |
Material
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 68.2 mm |
|---|---|
| Anchura | 35 mm |
| Altura | 35 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 99.414.6205.2 | Tapón para conectores hembra SW | | |
| 05.564.8653.1 | Manual de la herramienta de desconexión RST20i3/i5 SCHWARZ | | |
| Z5.564.4553.1 | Tapón para conectores hembra SW | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| X6.032.4051.4 | Conector RST20I3SXS1 ZR1SVL BR01 | | |
| X6.032.4151.4 | Conector RST20I3SXS1 ZR2SVL BR01 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 461.18kB | |
| | - | 62.91kB | |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 218.96kB | |
| | - | 1.17MB |
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
| | - | 2.08MB | DXF |
| | - | 53.76kB |
Número de artículo X6.031.6051.4
RST® CLASSIC ATEX Conector de empotrar, Modular, Recto, M20, número de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Señal marrón