Volver a la vista general
Conector de empotrar RST20I5SXB1 M90 SW
Número de artículo X6.053.6053.1
RST® CLASSIC ATEX Conector de empotrar, Modular, acodado 90°, M20, número de polos 5, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Negro
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
X6.053.6053.1
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Conector de empotrar RST20I5SXB1 M90 SW
|
|
EAN
|
4049088186486
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85366990
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
304 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
256 mm
|
|
Altura embalada
|
202 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
5910 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
15720 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
55.2 g
|
|
Volumen del artículo
|
157.2 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
100 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Corriente Asignada
|
20 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
250 V / 400 V
|
|
Tensión nominal 2
|
400 V
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
|
Resistencia de continuidad
|
0.55 mOhm
|
|
Con cierre
|
Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
|
|
Color de codificación
|
Negro
|
|
Codificación del polo
|
3, N, PE, 2, 1
|
|
Color del adaptador (si existe)
|
Negro
|
|
Con certificación ATEX
|
Sí
|
Datos de conexión
|
Sección del conductor rígido mm² máx.
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Sección del conductor rígido mm² mín.
|
1.5 mm²
|
|
Sección del conductor semirígido mm² máx.
|
2.5 mm²
|
|
Sección del conductor semirígido mm² mín.
|
1.5 mm²
|
|
Terminaciones por polo
|
1
|
|
Desforrado del conductor
|
8 mm
|
Tipo
|
Tipo
|
Hembra
|
|---|---|
|
Tipo de conexión
|
conexión por tornillo
|
|
Rosca métrica de conexión
|
M20
|
|
Ángulo del conector
|
Cuadrado
|
|
Inclinación
|
90 °
|
|
Grado de protección (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico)
|
0.5 mm
|
|
Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico)
|
8 mm
|
Material
|
Material de la carcasa
|
Poliamida
|
|---|---|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
|
Material del contacto
|
CuZn
|
|
Carga calorífica
|
0.24 kWh/St
|
|
Componentes de aislamiento de temperatura contínua
|
100 °C
|
|
Superficie final
|
Recubrimiento en plata
|
Dimensiones
|
Longitud
|
73.4 mm
|
|---|---|
|
Anchura
|
34.6 mm
|
|
Altura
|
54.3 mm
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 4.0
|
Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme con excepciones
|
|---|---|
|
Excepciones ROHS
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Se requiere declaración
|
|
Substancias REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
Declaración REACH-SVHC CAS
|
7439-92-1
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
| Z5.565.9853.1 | Tapón para conectores hembra SW |
|
|
| 99.530.0000.7 | Tapón para conectores hembra SW |
|
|
| 05.564.8653.1 | Manual de la herramienta de desconexión RST20i3/i5 SCHWARZ |
|
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
| X6.052.4553.1 | Conector RST20I5SXS1 ZR2SV SW |
|
|
| X6.052.4053.1 | Conector RST20I5SXS1 ZR1 V SW |
|
|
| X6.052.4153.1 | Conector RST20I5SXS1 ZR2 V SW |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Instrucciones de montaje | - | 420.68kB | |
| Hoja de datos | - | 63.05kB | |
| Información REACH | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado de conformidad (ATEX) | - | 218.96kB | |
| Homologación SEV-Ex | - | 1.17MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 196.97kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.87kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Catálogos | - | 15.38MB |
Retailer
Número de artículo X6.053.6053.1
RST® CLASSIC ATEX Conector de empotrar, Modular, acodado 90°, M20, número de polos 5, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, color de codificación Negro