Volver a la vista general
Conector de empotrar RST50I4S B1 ZM02V SW
Número de artículo 97.041.5553.1
RST® POWER Conector de empotrar, Normativa, recto, fijo en posición, M32, número de polos 4, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 50 A, color de codificación Negro
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 97.041.5553.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector de empotrar RST50I4S B1 ZM02V SW |
| EAN | 4049088070525 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 343 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 204 mm |
| Altura embalada | 165 mm |
| Peso bruto embalado | 2316.5 g |
| Volumen de la caja de cartón | 11546 ccm |
| Peso neto de una pieza | 106.7 g |
| Volumen del artículo | 577.3 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 50 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V / 400 V |
| Tensión nominal 2 | 400 V |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Resistencia de continuidad | 0.4 mOhm |
| Con cierre | Sí |
| Color de codificación | Negro |
| Codificación del polo | 1, 2, 3, PE |
Datos de conexión
| Sección del conductor rígido mm² máx. | 16 mm² |
|---|---|
| Sección del conductor rígido mm² mín. | 4 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² máx. | 16 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² mín. | 4 mm² |
| Terminaciones por polo | 1 |
| Desforrado del conductor | 10 mm |
| Sección del conductor flexible AWG mm² mín. | 4 mm² |
| Sección del conductor flexible AWG mm² máx. | 16 mm² |
Tipo
| Tipo | Hembra |
|---|---|
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
| Rosca métrica de conexión | M32 |
| Ángulo del conector | Recto |
| Grado de protección (IP) | IP66/IP67/IP69 |
| Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico) | 2 mm |
| Grosor de las carcasas (dispositivo eléctrico) | 7 mm |
Material
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0.423 kWh/St |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 65.7 mm |
|---|---|
| Anchura | 65 mm |
| Altura | 65 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Dispositivo de conexión para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 97.042.4053.1 | Conector RST50I4S S1 ZR5 S SW | | |
| 97.042.4253.1 | Conector RST50I4S S1 ZR7 S SW | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 571.31kB | |
| | - | 75.66kB | |
| | - | 13.60kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 377.34kB | |
| | - | 321.51kB | |
| | - | 31.93kB | |
| | - | 8.75MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 44.94kB | TIF |
| | - | 46.88kB |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 350.02kB | |
| | - | 609.60kB | STP |
| | - | 1.63MB | IGS |
| | - | 409.71kB | JT |
Número de artículo 97.041.5553.1
RST® POWER Conector de empotrar, Normativa, recto, fijo en posición, M32, número de polos 4, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 50 A, color de codificación Negro