Volver a la vista general
Conector hembra POW BUS 6/6 GC CA AG
Número de artículo 72.205.1253.0
revos POWER 6-/6 pole + ground, female insert 690V/400V/6x40A + 400V/230V/6x16A, screw connection
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 72.205.1253.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector hembra POW BUS 6/6 GC CA AG |
| EAN | 4015573226760 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 182 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 175 mm |
| Altura embalada | 38 mm |
| Peso bruto embalado | 1115 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1210 ccm |
| Peso neto de una pieza | 108.3 g |
| Volumen del artículo | 121 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Tipo | Conector hembra |
|---|---|
| Tamaño (acorde con DIN 43880) | 16XL |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | HB |
| Color | Gris |
| Ciclos de conexión | 200 |
| Grado de polución | 3 |
| Versión modular | No |
| Tamaño alternativo | 16 |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
|---|---|
| Número de polos | 6 |
| Contactos extra | 0 |
| Número de polos para corriente nominal 2 | 6 |
| Número de polos para corriente nominal 3 | 0 |
| Número total de polos (sin tierra) | 12 |
| Con protección del cableado | Sí |
| Diámetro mín. del conductor rígido (rígido/flexible) | 1 mm² |
| Diámetro máx. del conductor rígido(rígido / flexible) | 10 mm² |
| Contacto de protección | Sí |
Datos técnicos UL/CSA
| Tensión nominal conforme a UL/CSA | 600 V |
|---|---|
| Corriente nominal conforme a UL | 40 A |
| Corriente nominal conforme a CSA | 40 A |
| Sección del conductor mín. cable flexible | 1 mm² |
| Sección del conductor máx. cable flexible | 10 mm² |
| Sección del conductor cable flexible AWG | 16-6 AWG |
Tipo
| Con carcasa | No |
|---|
Pines de crimpar
| Material del contacto | Aleación de cobre |
|---|---|
| Superficie | Recubrimiento en plata |
| Resistencia de paso | 1.5 mOhm |
| Desforrado del conductor | 10 mm |
Diseño cabeza del tornillo / Par de apriete
| Tornillos de fijación | H1/0.5-0.7 Nm |
|---|---|
| Tornillos de sujeción | H1/0.5-0.7 Nm |
| Tornillos de conexión a tierra | Ranura M5/2.0-2.5 Nm |
Datos técnicos DIN EN 61984
| Tensión nominal | 690 V |
|---|---|
| Tensión nominal 2 | 400 V |
| Tensión nominal entre fase y tierra | 400 V |
| Corriente nominal | 40 A |
| Corriente nominal 2 | 16 A |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Bloque de contactos para conectores industriales |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Bloque de contactos para conectores industriales |
| ETIM 4.0 | Bloque de contactos para conectores industriales |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| 72.250.1635.2 | Capota POW GOT GA 16 M40 69 A2 | | |
| 72.215.1253.0 | Conector macho POW STS 6/6 GC CA AG | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 68.38kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 10.29MB | |
| | - | 40.83kB | |
| | - | 79.34kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 32.98kB | |
| | - | 31.10kB | TIF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 458.69kB | |
| | - | 1.73MB | STP |
| | - | 4.17MB | IGS |
| | - | 656.47kB | JT |
Número de artículo 72.205.1253.0
revos POWER 6-/6 pole + ground, female insert 690V/400V/6x40A + 400V/230V/6x16A, screw connection