Volver a la vista general
Conector macho EX STS 10 2,5 09IA AU
Número de artículo 72.311.1053.9
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 72.311.1053.9 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector macho EX STS 10 2,5 09IA AU |
| EAN | 4015573227361 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 182 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 132 mm |
| Altura embalada | 38 mm |
| Peso bruto embalado | 604 g |
| Volumen de la caja de cartón | 913 ccm |
| Peso neto de una pieza | 60.4 g |
| Volumen del artículo | 91.3 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Tipo | Conectores macho |
|---|---|
| Color | Azul |
| Ciclos de conexión | 500 |
| Grado de polución | 3 |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -20 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 60 °C |
| Con certificación ATEX | Sí |
Datos de conexión
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
|---|---|
| Número de polos | 10 |
Datos técnicos UL/CSA
| Sección del conductor mín. cable flexible | 0.5 mm² |
|---|---|
| Sección del conductor máx. cable flexible | 2.5 mm² |
Pines de crimpar
| Material del contacto | Aleación de cobre |
|---|---|
| Superficie | Dorado |
| Resistencia de paso | 1.5 mOhm |
| Desforrado del conductor | 7 mm |
Datos técnicos DIN EN 61984
| Tensión nominal | 90 V |
|---|
Clasificación
| ECLASS 8.1 | Bloque de contactos para conectores industriales |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| Hoja de datos | - | 122.28kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Declaración de conformidad CE | - | 45.12kB | |
| Declaración de conformidad UKCA | - | 39.31kB | |
| Certificado de conformidad (ATEX) | - | 134.76kB | |
| Homologación DEKRA | - | 1.63MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 197.85kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.87kB |
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
| Planos del cliente | - | 59.49kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 57.49kB | TIF |
| Planos del cliente (DXF) | - | 2.91MB | DXF |
Número de artículo 72.311.1053.9