Volver a la vista general
Conector modular FLE STC 2 05
Número de artículo 78.019.0253.0
Modular connector system 2 pole male insert, 50V/10A, crimp connection
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
78.019.0253.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Conector modular FLE STC 2 05
|
|
EAN
|
4049088253072
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
CN
|
|
Número del arancel aduanero
|
85389099
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
140 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
80 mm
|
|
Altura embalada
|
23 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
8.6 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
258 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
7.05 g
|
|
Volumen del artículo
|
258 ccm
|
|
Empaquetado
|
bolsa
|
|
Unidad de embalaje
|
1 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Tipo
|
Conectores macho
|
|---|---|
|
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94
|
V0
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Versión modular
|
Sí
|
|
Rango de temperatura de funcionamiento mín.
|
-40 °C
|
|
Rango de temperatura de funcionamiento máx.
|
70 °C
|
Datos de conexión
|
Tipo de conexión
|
Conexión por crimpado
|
|---|---|
|
Número de polos
|
1
|
|
Con protección del cableado
|
No
|
Datos técnicos UL/CSA
|
Sección del conductor mín. cable flexible
|
0.14 mm²
|
|---|---|
|
Sección del conductor máx. cable flexible
|
2.5 mm²
|
Tipo
|
Con carcasa
|
No
|
|---|
Pines de crimpar
|
Material del contacto
|
Ver contactos
|
|---|---|
|
Superficie
|
Ver contactos
|
Datos técnicos DIN EN 61984
|
Tensión nominal
|
50 V
|
|---|---|
|
Corriente nominal
|
10 A
|
|
Tensión de cortocircuito
|
0.8 kV
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Bloque de contactos para conectores industriales
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Bloque de contactos para conectores industriales
|
|
ETIM 4.0
|
Bloque de contactos para conectores industriales
|
|
ETIM 6.0
|
EC000438
|
|
ETIM 7.0
|
EC000438
|
|
ECLASS 11
|
27440205
|
|
ETIM 8.0
|
EC000438
|
|
ETIM 9.0
|
EC000438
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.09MB | |
|
|
- | 112.78kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45.12kB | |
|
|
- | 39.31kB | |
|
|
- | 26.72kB | |
|
|
- | 524.52kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.84MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 67.25kB | |
|
|
- | 65.30kB | TIF |
|
|
- | 2.24MB | DXF |
|
|
- | 8.57kB | JPG |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 531.05kB | |
|
|
- | 271.63kB | STP |
|
|
- | 942.36kB | IGS |
|
|
- | 180.80kB | JT |
Número de artículo 78.019.0253.0
Modular connector system 2 pole male insert, 50V/10A, crimp connection