Volver a la vista general
Conector modular FLE STC 2 35 1
Número de artículo 78.016.0253.0
Modular connector system 2 pole male insert, 1000V/150A, crimp connection, turned contacts
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 78.016.0253.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector modular FLE STC 2 35 1 |
| EAN | 4049088256318 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | CZ |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 205 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 145 mm |
| Altura embalada | 45 mm |
| Peso bruto embalado | 134.65 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1320 ccm |
| Peso neto de una pieza | 12.99 g |
| Volumen del artículo | 133.763 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Tipo | Conectores macho |
|---|---|
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Color | Negro |
| Ciclos de conexión | 500 |
| Grado de polución | 3 |
| Versión modular | Sí |
| Rango de temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento máx. | 120 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
|---|---|
| Número de polos | 2 |
| Contactos extra | 0 |
| Número de polos para corriente nominal 2 | 0 |
| Número de polos para corriente nominal 3 | 0 |
| Número total de polos (sin tierra) | 2 |
| Con protección del cableado | No |
| Diámetro mín. del conductor rígido (rígido/flexible) | 16 mm² |
| Diámetro máx. del conductor rígido(rígido / flexible) | 32 mm² |
| Contacto de protección | No |
Datos técnicos UL/CSA
| Tensión nominal conforme a UL/CSA | 600 V |
|---|---|
| Corriente nominal conforme a UL | 150 A |
| Corriente nominal conforme a CSA | 150 A |
| Sección del conductor mín. cable flexible | 16 mm² |
| Sección del conductor máx. cable flexible | 32 mm² |
| Sección del conductor cable flexible AWG | 6-2 AWG |
Tipo
| Con carcasa | No |
|---|
Pines de crimpar
| Material del contacto | Aleación de cobre |
|---|---|
| Superficie | Recubrimiento en plata |
| Resistencia de paso | 2 mOhm |
| Desforrado del conductor | 15 mm |
Diseño cabeza del tornillo / Par de apriete
| Tornillos de sujeción | Ranura M6/2.5 Nm |
|---|
Datos técnicos DIN EN 61984
| Tensión nominal | 1000 V |
|---|---|
| Tensión nominal entre fase y tierra | 1000 V |
| Corriente nominal | 82 A |
| Corriente nominal 2 | 150 A |
| Tensión de cortocircuito | 6 kV |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Bloque de contactos para conectores industriales |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Bloque de contactos para conectores industriales |
| ETIM 4.0 | Bloque de contactos para conectores industriales |
| ETIM 3.0 | Bloque de contactos para conectores multicontacto |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| | - | 117.03kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 233.65kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 62.14kB | |
| | - | 59.87kB | TIF |
| | - | 2.58MB | DXF |
| | - | 8.57kB | JPG |
Número de artículo 78.016.0253.0
Modular connector system 2 pole male insert, 1000V/150A, crimp connection, turned contacts