Volver a la vista general
Conector PCB 8113 B / 8
Número de artículo 25.320.0853.0
PCB female connector with screw connection with rising cage clamp system, 8 poles, printed version, max. cross section: 2.5 mm², pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 25.320.0853.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector PCB 8113 B / 8 |
| EAN | 4015573181410 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 179 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 115 mm |
| Altura embalada | 59 mm |
| Peso bruto embalado | 764 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1215 ccm |
| Peso neto de una pieza | 14.02 g |
| Volumen del artículo | 24.3 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| número de espacios | 5 mm |
|---|---|
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
| Proceso de soldadura | Sin |
| Número de polos | 8 |
| Etiquetaje | Sí |
| Fijación | Sin |
| Dirección de acoplamiento hacia conector | 180° |
| Empaquetado | Cartón |
Datos técnicos
| Sección nominal del conductor | 2.5 mm² |
|---|---|
| Corriente Asignada | 12 A |
| Categoría de sobretensión I | 1000 V |
| Categoría de sobretensión II | 400 V |
| Categoría de sobretensión III | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Desforrado del conductor | 6 mm |
Datos de conexión
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
|---|---|
| Mínima sección del conductor rígida | 0.14 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 2.5 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.14 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 2.5 mm² |
| Desforrado del conductor | 6 mm |
Datos técnicos UL/CSA
| Sección del conductor UL | 22-12 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 300 V |
| Corriente field wiring | 15 A |
| Corriente facotry wiring | 15 A |
| Sección del conductor CSA | 22-12 AWG |
| Tensión CSA | 300 V |
| Corriente CSA | 15 A |
Otros
| Material de aislamiento | Termoplástico |
|---|---|
| Color | Gris |
| Altura | 15 mm |
| Longitud | 40 mm |
| Profundidad | 18.2 mm |
| Material del tornillo de fijación | Acero |
| Material del conector base | CuSn |
| Material de la superficie del conector | Sn |
| Par de apriete | 0.5 Nm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Conector del cable |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Conector de circuito impreso |
| ETIM 4.0 | Conector del cable |
| ETIM 6.0 | EC002638 |
| ETIM 7.0 | EC002638 |
| ECLASS 11 | 27460202 |
| ETIM 8.0 | EC002638 |
| ETIM 9.0 | EC002638 |
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
| 25.330.3853.0 | Conector PCB macho 8113 S / 8 G OB | | |
| 25.394.3853.0 | Conector PCB macho 8113 S / 8 S OB | | |
| 27.334.0853.0 | Conector PCB macho 8113 SEG / 8 / 16 G OB | | |
| 99.268.9996.0 | Conector PCB macho 8113 S / 8 W OB OF | | |
| 99.208.9996.0 | Conector PCB macho 8113 S / 8 G OB OF | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Hoja de datos | - | 127.12kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Declaración de conformidad CE | - | 42.75kB | |
| Declaración de conformidad UKCA | - | 37.67kB | |
| Homologación VDE-UG | - | 1.36MB | |
| Homologación CSA | - | 91.69kB | |
| Homologación UR | - | 71.11kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Certificado REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificado RoHS | - | 197.29kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Folletos | - | 10.06MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| Planos del cliente | - | 100.74kB | |
| Planos del cliente (TIFF) | - | 98.59kB | TIF |
| Dibujos dimensionales | - | 21.30kB | |
| Dibujos dimensionales (TIF) | - | 19.50kB | TIF |
| Planos del cliente (DXF) | - | 365.32kB | DXF |
| Imágenes del grupo de productos | - | 55.65kB | JPG |
Número de artículo 25.320.0853.0
PCB female connector with screw connection with rising cage clamp system, 8 poles, printed version, max. cross section: 2.5 mm², pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey