Volver a la vista general
Conector PCB 8113 BK / 9 OB
Número de artículo 01.060.3953.0
PCB female connector with Crimp connection, 9 poles, max. cross section: 2.5 mm², pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
01.060.3953.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Conector PCB 8113 BK / 9 OB
|
|
EAN
|
4015573603479
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
500
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85472000
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
199 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
130 mm
|
|
Altura embalada
|
54 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
279 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
1397 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
4.4 g
|
|
Volumen del artículo
|
27.94 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
50 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
número de espacios
|
5 mm
|
|---|---|
|
Tipo de conexión
|
Conexión por crimpado
|
|
Proceso de soldadura
|
Sin
|
|
Número de polos
|
9
|
|
Etiquetaje
|
No
|
|
Fijación
|
Sin
|
|
Dirección de acoplamiento hacia conector
|
180°
|
|
Empaquetado
|
Cartón
|
Datos técnicos
|
Sección nominal del conductor
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Corriente Asignada
|
12 A
|
|
Categoría de sobretensión I
|
1000 V
|
|
Categoría de sobretensión II
|
400 V
|
|
Categoría de sobretensión III
|
250 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
|
Desforrado del conductor
|
4 mm
|
Datos de conexión
|
Tipo de conexión
|
Conexión por crimpado
|
|---|---|
|
Mínima sección del conductor flexible
|
0.5 mm²
|
|
Máxima sección del conductor multifilar
|
2.5 mm²
|
|
Desforrado del conductor
|
4 mm
|
Datos técnicos UL/CSA
|
Sección del conductor UL
|
16-14 AWG
|
|---|---|
|
Tensión UL
|
300 V
|
|
Corriente field wiring
|
15 A
|
|
Corriente facotry wiring
|
15 A
|
|
Sección del conductor CSA
|
14 AWG
|
|
Tensión CSA
|
300 V
|
|
Corriente CSA
|
13 A
|
Otros
|
Material de aislamiento
|
Termoplástico
|
|---|---|
|
Color
|
Gris
|
|
Altura
|
25 mm
|
|
Longitud
|
45 mm
|
|
Profundidad
|
10.3 mm
|
|
Material del tornillo de fijación
|
Sin
|
|
Material del conector base
|
Sin
|
|
Material de la superficie del conector
|
Sin
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Conector del cable
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Conector de circuito impreso
|
|
ETIM 4.0
|
Conector del cable
|
|
ETIM 6.0
|
EC002638
|
|
ETIM 7.0
|
EC002638
|
|
ECLASS 11
|
27460202
|
|
ETIM 8.0
|
EC002638
|
|
ETIM 9.0
|
EC002638
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 02.125.1700.0 | Contacto de crimpar hembra TR 8113 BK |
|
|
| 02.125.1600.0 | Contacto de crimpar hembra TR 8113 BK |
|
|
| 02.125.1729.0 | Contacto de crimpar hembra 8113 BK |
|
|
| 05.502.2500.0 | Mordaza de crimpado 8113 BK |
|
|
| 95.101.0800.0 | Herramienta de crimpado básica . |
|
|
| 99.269.9996.0 | Conector PCB macho 8113 S / 9 W OB OF |
|
|
| 27.334.0953.0 | Conector PCB macho 8113 SEG / 9 / 18 G OB |
|
|
| 25.330.3953.0 | Conector PCB macho 8113 S / 9 G OB |
|
|
| 99.209.9996.0 | Conector PCB macho 8113 S / 9 G OB OF |
|
|
| 25.332.3953.0 | Conector PCB macho 8113 S / 9 W OB |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.85kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 524.52kB | |
|
|
- | 80.01kB | |
|
|
- | 1.36MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 10.06MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 22.97kB | |
|
|
- | 21.18kB | TIF |
|
|
- | 55.65kB | JPG |
Número de artículo 01.060.3953.0
PCB female connector with Crimp connection, 9 poles, max. cross section: 2.5 mm², pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey