Volver a la vista general
Conector PCB macho 8113 S / 12 S OB
Número de artículo 25.394.4253.0
PCB pin header, connection method depends on used socket part , 12 poles, pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
25.394.4253.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Conector PCB macho 8113 S / 12 S OB
|
|
EAN
|
4015573325579
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
500
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85369010
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
153 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
82 mm
|
|
Altura embalada
|
83 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
366 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
1041 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
6.83 g
|
|
Volumen del artículo
|
20.82 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
50 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
número de espacios
|
5 mm
|
|---|---|
|
Tipo de conexión
|
Conexión soldada
|
|
Proceso de soldadura
|
Soldadura por onda
|
|
Número de polos
|
12
|
|
Número de pisos
|
1
|
|
Etiquetaje
|
No
|
|
Fijación
|
Sin
|
|
Dirección de acoplamiento hacia circuito impreso
|
45°
|
|
Empaquetado
|
Cartón
|
Datos técnicos
|
Corriente Asignada
|
12 A
|
|---|---|
|
Categoría de sobretensión I
|
1000 V
|
|
Categoría de sobretensión II
|
400 V
|
|
Categoría de sobretensión III
|
250 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
Datos de conexión
|
Tipo de conexión
|
Conexión soldada
|
|---|
Datos técnicos UL/CSA
|
Tensión UL
|
300 V
|
|---|---|
|
Corriente field wiring
|
15 A
|
|
Corriente facotry wiring
|
15 A
|
|
Tensión CSA
|
300 V
|
|
Corriente CSA
|
15 A
|
Otros
|
Material de aislamiento
|
Termoplástico
|
|---|---|
|
Color
|
Gris
|
|
Altura
|
14.6 mm
|
|
Longitud
|
61.2 mm
|
|
Profundidad
|
16 mm
|
|
Material del conector base
|
CuZn
|
|
Material de la superficie del conector
|
Sn
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Conector de circuito impreso
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Conector de circuito impreso
|
|
ETIM 4.0
|
Conector de circuito impreso
|
|
ETIM 6.0
|
EC002637
|
|
ETIM 7.0
|
EC002637
|
|
ECLASS 11
|
27460201
|
|
ETIM 8.0
|
EC002637
|
|
ETIM 9.0
|
EC002637
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 01.060.1253.0 | Conector PCB 8113 BK / 12 |
|
|
| 25.326.1253.0 | Conector PCB 8113 B / 12 VL |
|
|
| 25.320.4253.0 | Conector PCB 8113 B / 12 OB |
|
|
| 25.325.4253.0 | Conector PCB 8113 B / 12 VR OB |
|
|
| 25.820.1253.0 | Conector PCB 8113 BFK /12 TOP |
|
|
| 25.326.4253.0 | Conector PCB 8113 B / 12 VL OB |
|
|
| 01.060.4253.0 | Conector PCB 8113 BK / 12 OB |
|
|
| 25.325.1253.0 | Conector PCB 8113 B / 12 VR |
|
|
| 25.320.1253.0 | Conector PCB 8113 B / 12 |
|
|
| 25.820.4253.0 | Conector PCB 8113 BFK /12 TOP OB |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 57.60kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.75kB | |
|
|
- | 37.67kB | |
|
|
- | 71.11kB | |
|
|
- | 91.69kB | |
|
|
- | 1.36MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 10.06MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 22.22kB | TIF |
|
|
- | 24.05kB | |
|
|
- | 17.07kB | |
|
|
- | 55.65kB | JPG |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 143.07kB | |
|
|
- | 531.52kB | STP |
|
|
- | 1.16MB | IGS |
|
|
- | 212.54kB | JT |
Número de artículo 25.394.4253.0
PCB pin header, connection method depends on used socket part , 12 poles, pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey