Volver a la vista general
Conector PCB macho 8113 S / 5 S OB
Número de artículo 25.394.3553.0
PCB pin header, connection method depends on used socket part , 5 poles, pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 25.394.3553.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector PCB macho 8113 S / 5 S OB |
| EAN | 4015573329393 |
| Cantidad mínima de pedido | 500 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 104 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 89 mm |
| Altura embalada | 67 mm |
| Peso bruto embalado | 175 g |
| Volumen de la caja de cartón | 620 ccm |
| Peso neto de una pieza | 3.1 g |
| Volumen del artículo | 12.4 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| número de espacios | 5 mm |
|---|---|
| Tipo de conexión | Conexión soldada |
| Proceso de soldadura | Soldadura por onda |
| Número de polos | 5 |
| Número de pisos | 1 |
| Etiquetaje | No |
| Fijación | Sin |
| Dirección de acoplamiento hacia circuito impreso | 45° |
| Empaquetado | Cartón |
Datos técnicos
| Corriente Asignada | 12 A |
|---|---|
| Categoría de sobretensión I | 1000 V |
| Categoría de sobretensión II | 400 V |
| Categoría de sobretensión III | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
Datos de conexión
| Tipo de conexión | Conexión soldada |
|---|
Datos técnicos UL/CSA
| Tensión UL | 300 V |
|---|---|
| Corriente field wiring | 15 A |
| Corriente facotry wiring | 15 A |
| Tensión CSA | 300 V |
| Corriente CSA | 15 A |
Otros
| Material de aislamiento | Termoplástico |
|---|---|
| Color | Gris |
| Altura | 14.6 mm |
| Longitud | 26.2 mm |
| Profundidad | 16 mm |
| Material del conector base | CuZn |
| Material de la superficie del conector | Sn |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Conector de circuito impreso |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Conector de circuito impreso |
| ETIM 4.0 | Conector de circuito impreso |
| ETIM 6.0 | EC002637 |
| ETIM 7.0 | EC002637 |
| ECLASS 11 | 27460201 |
| ETIM 8.0 | EC002637 |
| ETIM 9.0 | EC002637 |
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
| 25.320.3553.0 | Conector PCB 8113 B / 5 OB | | |
| 01.060.3553.0 | Conector PCB 8113 BK / 5 OB | | |
| 25.320.0553.0 | Conector PCB 8113 B / 5 | | |
| 25.326.3553.0 | Conector PCB 8113 B / 5 VL OB | | |
| 01.060.0553.0 | Conector PCB 8113 BK / 5 | | |
| 25.325.3553.0 | Conector PCB 8113 B / 5 VR OB | | |
| 25.820.3553.0 | Conector PCB 8113 BFK / 5 TOP OB | | |
| 25.325.0553.0 | Conector PCB 8113 B / 5 VR | | |
| 25.326.0553.0 | Conector PCB 8113 B / 5 VL | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 57.59kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 42.75kB | |
| | - | 37.67kB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 71.11kB | |
| | - | 1.36MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 10.06MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 22.22kB | TIF |
| | - | 24.05kB | |
| | - | 17.07kB | |
| | - | 55.65kB | JPG |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 128.48kB | |
| | - | 240.79kB | STP |
| | - | 533.96kB | IGS |
| | - | 103.46kB | JT |
Número de artículo 25.394.3553.0
PCB pin header, connection method depends on used socket part , 5 poles, pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey