Volver a la vista general
Conector PCB SAFETY SCHRAUBKL.SET
Número de artículo 99.208.9999.9
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 99.208.9999.9 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector PCB SAFETY SCHRAUBKL.SET |
| EAN | 4049088297151 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 105 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 58 mm |
| Altura embalada | 68 mm |
| Peso bruto embalado | 6.475 g |
| Volumen de la caja de cartón | 414 ccm |
| Peso neto de una pieza | 5.835 g |
| Volumen del artículo | 414 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Clasificación
| ECLASS 8.1 | Conector de circuito impreso |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002637 |
| ETIM 7.0 | EC002637 |
| ECLASS 11 | 27460202 |
| ETIM 8.0 | EC002637 |
| ETIM 9.0 | EC002637 |
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
| | - | 34.54kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.29kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
| | - | 286.00B | HTM |
Número de artículo 99.208.9999.9