Volver a la vista general
Conector RST20I2S S13YR2SVL BR01
Número de artículo 96.024.4151.4
RST® CLASSIC Conector, acodado 90°, número de polos 2, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 10 - 14 mm, color de codificación Señal marrón
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
96.024.4151.4
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Conector RST20I2S S13YR2SVL BR01
|
|
EAN
|
4049088001444
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85366990
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
398 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
302 mm
|
|
Altura embalada
|
198 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
4275 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
23799 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
35.06 g
|
|
Volumen del artículo
|
237.99 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
100 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Corriente Asignada
|
20 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
50 V / 120 V
|
|
Tensión nominal 2
|
120 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
|
Capota
|
Sí
|
|
Grado de polución
|
3
|
|
Resistencia de continuidad
|
0.55 mOhm
|
|
Con cierre
|
Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
|
|
Color de codificación
|
Señal marrón
|
|
Codificación del polo
|
1, 2
|
|
Color de la capota
|
Negro
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
8002
|
Datos de conexión
|
Diámetro del cable máx.
|
14 mm
|
|---|---|
|
Diámetro del cable mín.
|
10 mm
|
|
Sección del conductor rígido mm² máx.
|
6 mm²
|
|
Sección del conductor rígido mm² mín.
|
0.75 mm²
|
|
Sección del conductor semirígido mm² máx.
|
6 mm²
|
|
Sección del conductor semirígido mm² mín.
|
0.75 mm²
|
|
Terminaciones por polo
|
1
|
|
Desforrado de manguera
|
26.5 mm
|
|
Desforrado del conductor
|
8 mm
|
|
Sección del conductor flexible AWG mm² mín.
|
0.75 mm²
|
|
Sección del conductor flexible AWG mm² máx.
|
6 mm²
|
Datos técnicos UL
|
Tensión nominal UL
|
600 V
|
|---|---|
|
Corriente Asignada UL
|
20 A
|
|
Sección del conductor rígido AWG mín.
|
16 AWG
|
|
Sección del conductor rígido AWG máx.
|
10 AWG
|
|
Sección del conductor flexible AWG mín.
|
16 AWG
|
|
Sección del conductor flexible AWG máx.
|
10 AWG
|
|
Grado de protección (NEMA)
|
4, 4X, 6, 6P
|
Tipo
|
Tipo
|
macho
|
|---|---|
|
Tipo de conexión
|
conexión por tornillo
|
|
Grado de protección (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
Material
|
Material de la carcasa
|
Poliamida
|
|---|---|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
|
Material del contacto
|
CuZn
|
|
Carga calorífica
|
0.304 kWh/St
|
|
Componentes de aislamiento de temperatura contínua
|
100 °C
|
|
Superficie final
|
Recubrimiento en plata
|
Dimensiones
|
Longitud
|
70.5 mm
|
|---|---|
|
Anchura
|
34.6 mm
|
|
Altura
|
62.3 mm
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Conector enchufable para instalación enchufable en edificios
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Conector enchufable para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 4.0
|
Conector enchufable para instalación enchufable en edificios
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme con excepciones
|
|---|---|
|
Excepciones ROHS
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Se requiere declaración
|
|
Substancias REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
Declaración REACH-SVHC CAS
|
7439-92-1
|
Accesorios
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 05.564.4453.1 | Tapón para conectores macho SW |
|
|
| 99.416.6205.2 | Tapón para conectores macho SW |
|
|
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 96.020.0151.4 | Distribuidor RST20I2V 3P1 F V L BR0 |
|
|
| 96.021.4151.4 | Conector RST20I2S B13ZR2 L BR01 |
|
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.96MB | |
|
|
- | 73.81kB | |
|
|
- | 13.72kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.64kB | |
|
|
- | 35.64kB | |
|
|
- | 4.28MB | |
|
|
- | 1.29MB | |
|
|
- | 91.69kB | |
|
|
- | 0.96MB | |
|
|
- | 1.12MB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 667.71kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.77kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 24.13kB | TIF |
|
|
- | 25.91kB |
Número de artículo 96.024.4151.4
RST® CLASSIC Conector, acodado 90°, número de polos 2, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 10 - 14 mm, color de codificación Señal marrón