Volver a la vista general
Conector RST20I3C S1 ZR1 V GL
Número de artículo 96.132.0053.0
RST® CLASSIC Conector, Recto, número de polos 3, macho, tipo de conexión Conexión por crimpado, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 6 - 10 mm, color de codificación Gris claro
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 96.132.0053.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector RST20I3C S1 ZR1 V GL |
| EAN | 4049088140211 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 304 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 256 mm |
| Altura embalada | 202 mm |
| Peso bruto embalado | 3090 g |
| Volumen de la caja de cartón | 15720 ccm |
| Peso neto de una pieza | 27.2 g |
| Volumen del artículo | 157.2 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Capota | Sí |
| Grado de polución | 3 |
| Resistencia de continuidad | 0.55 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Gris claro |
| Codificación del polo | L, N, PE |
| Color de la capota | Gris claro |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 7035 |
Datos de conexión
| Diámetro del cable máx. | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro del cable mín. | 6 mm |
| Sección del conductor semirígido mm² máx. | 4 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² mín. | 0.75 mm² |
| Terminaciones por polo | 1 |
| Desforrado de manguera | 37 mm |
| Desforrado del conductor | 8 mm |
Tipo
| Tipo | macho |
|---|---|
| Tipo de conexión | Conexión por crimpado |
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
| Carga calorífica | 0.267 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 79.1 mm |
|---|---|
| Anchura | 34.6 mm |
| Altura | 34.6 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 05.544.7800.0 | Contacto macho CRIMP RST20i2/i3 1,0QMM | | |
| 99.415.6205.2 | Tapón para conectores macho GL | | |
| 05.564.4453.0 | Tapón para conectores macho GL | | |
| 05.544.8000.0 | Contacto macho CRIMP RST20i2/i3 2,5QMM | | |
| 05.545.4600.0 | Contacto macho CRIMP RST20i2/i3 4,0QMM | | |
| 05.544.7900.0 | Contacto macho CRIMP RST20i2/i3 1,5QMM | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 96.133.0053.0 | Conector RST20I3C B1 YR1 GL | | |
| 96.131.2153.0 | Conector de empotrar RST20I3C B1 M03 GL | | |
| 96.135.2153.0 | Conector de empotrar RST20I3C B1 M13 GL | | |
| 96.131.0053.0 | Conector RST20I3C B1 ZR1 GL | | |
| 96.133.2053.0 | Conector de empotrar RST20I3C B1 M90 GL | | |
| 96.233.1030.0 | Cable de conexión RST20I3K1BS 25 10GL | | |
| 96.131.2053.0 | Conector de empotrar RST20I3C B1 M00 GL | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 141.49kB | |
| | - | 13.73kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 277.79kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 101.25kB | |
| | - | 99.25kB | TIF |
| | - | 22.23kB | |
| | - | 20.50kB | TIF |
| | - | 5.26MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 561.81kB | |
| | - | 185.21kB | STP |
| | - | 609.63kB | IGS |
| | - | 138.69kB | JT |
Número de artículo 96.132.0053.0
RST® CLASSIC Conector, Recto, número de polos 3, macho, tipo de conexión Conexión por crimpado, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 6 - 10 mm, color de codificación Gris claro