Volver a la vista general
Conector RST20I3S S1 YR2 V SW
Número de artículo 96.034.4153.1
RST® CLASSIC Conector, acodado 90°, número de polos 3, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 10 - 14 mm, color de codificación Negro
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 96.034.4153.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector RST20I3S S1 YR2 V SW |
| EAN | 4049088000492 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 398 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 302 mm |
| Altura embalada | 198 mm |
| Peso bruto embalado | 4685 g |
| Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
| Peso neto de una pieza | 39.06 g |
| Volumen del artículo | 237.99 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Capota | Sí |
| Grado de polución | 3 |
| Resistencia de continuidad | 0.55 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Negro |
| Codificación del polo | L, N, PE |
| Color de la capota | Negro |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 9005 |
Datos de conexión
| Diámetro del cable máx. | 14 mm |
|---|---|
| Diámetro del cable mín. | 10 mm |
| Sección del conductor rígido mm² máx. | 6 mm² |
| Sección del conductor rígido mm² mín. | 0.75 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² máx. | 6 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² mín. | 0.75 mm² |
| Terminaciones por polo | 1 |
| Desforrado de manguera | 26.5 mm |
| Desforrado del conductor | 8 mm |
| Sección del conductor flexible AWG mm² mín. | 0.75 mm² |
| Sección del conductor flexible AWG mm² máx. | 6 mm² |
Datos técnicos UL
| Tensión nominal UL | 600 V |
|---|---|
| Corriente Asignada UL | 20 A |
| Sección del conductor rígido AWG mín. | 16 AWG |
| Sección del conductor rígido AWG máx. | 10 AWG |
| Sección del conductor flexible AWG mín. | 16 AWG |
| Sección del conductor flexible AWG máx. | 10 AWG |
| Grado de protección (NEMA) | 4, 4X, 6, 6P |
Tipo
| Tipo | macho |
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
| Carga calorífica | 0.303 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 70.5 mm |
|---|---|
| Anchura | 34.6 mm |
| Altura | 62.3 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 05.564.4453.1 | Tapón para conectores macho SW | | |
| 99.416.6205.2 | Tapón para conectores macho SW | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 96.030.0153.1 | Distribuidor RST20I3V 3P1 F V SW | | |
| 96.031.6153.1 | Conector de empotrar RST20I3S B1 M03 SW | | |
| 96.033.6053.1 | Conector de empotrar RST20I3S B1 M90 SW | | |
| 96.031.6053.1 | Conector de empotrar RST20I3S B1 M00 SW | | |
| 96.031.5053.1 | Conector de empotrar RST20I3S B1 M01 SW | | |
| 96.035.6153.1 | Conector de empotrar RST20I3S B1 M13 SW | | |
| 96.031.4153.1 | Conector RST20I3S B1 ZR2 SW | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 78.75kB | |
| | - | 13.73kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 571.54kB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 4.28MB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 667.71kB | |
| | - | 0.96MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 15.38MB |
Número de artículo 96.034.4153.1
RST® CLASSIC Conector, acodado 90°, número de polos 3, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 10 - 14 mm, color de codificación Negro