Volver a la vista general
Conector RST20I7S S1 ZR3 TB04
Número de artículo 96.072.4553.6
RST® CLASSIC Conector, Recto, número de polos 7, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 13 - 18 mm, color de codificación Turquesa
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 96.072.4553.6 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector RST20I7S S1 ZR3 TB04 |
| EAN | 4049088487699 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 360 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 340 mm |
| Altura embalada | 200 mm |
| Peso bruto embalado | 7415 g |
| Volumen de la caja de cartón | 24480 ccm |
| Peso neto de una pieza | 68.5 g |
| Volumen del artículo | 244.8 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V / 400 V |
| Tensión nominal 2 | 400 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Capota | Sí |
| Grado de polución | 3 |
| Resistencia de continuidad | 0.65 mOhm |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Turquesa |
| Codificación del polo | L, N, PE, 1, 2, 3, 4 |
| Color de la capota | Negro |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 5018 |
Datos de conexión
| Diámetro del cable máx. | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro del cable mín. | 13 mm |
| Sección del conductor rígido mm² máx. | 1.5 mm² |
| Sección del conductor rígido mm² mín. | 0.2 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² máx. | 2.5 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² mín. | 0.2 mm² |
| Terminaciones por polo | 1 |
| Desforrado de manguera | 37 mm |
| Desforrado del conductor | 8 mm |
Datos técnicos UL
| Sección del conductor flexible AWG mín. | 20 AWG |
|---|---|
| Clasificación de la carcasa UL | UL-V2 |
| Clasificación UL de alivio de tensión | UL-V2 |
Tipo
| Tipo | macho |
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
| Carga calorífica | 0.393 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 98 mm |
|---|---|
| Anchura | 35.4 mm |
| Altura | 35.4 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 99.591.0000.7 | Tapón para conectores macho SW | | |
| Z5.569.5353.1 | Tapón para conectores macho SW | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9L.071.6253.6 | Conector de empotrar RST20I7S 11 M01V TB04 | | |
| 96.073.6053.6 | Conector de empotrar RST20I7S B1 M90V TB04 | | |
| 9L.071.6153.6 | Conector de empotrar RST20I7S 11 M03V TB04 | | |
| 96.071.6253.6 | Conector de empotrar RST20I7S B1 M01V TB04 | | |
| 96.071.6153.6 | Conector de empotrar RST20I7S B1 M03V TB04 | | |
| 9L.071.6053.6 | Conector de empotrar RST20I7S 11 M00V TB04 | | |
| 96.071.4553.6 | Conector RST20I7S B1 ZR3 TB04 | | |
| 96.071.6053.6 | Conector de empotrar RST20I7S B1 M00V TB04 | | |
| 96.073.6253.6 | Conector de empotrar RST20I7S B1 M91V TB04 | | |
| 96.075.6153.6 | Conector de empotrar RST20I7S B1 M13V TB04 | | |
| 9L.071.4553.6 | Conector RST20I7S 11 ZR3 TB04 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 154.65kB | |
| | - | 13.71kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 667.71kB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 571.54kB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 0.96MB |
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
| | - | 91.98kB | |
| | - | 89.99kB | TIF |
| | - | 10.14MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 739.93kB | |
| | - | 521.47kB | STP |
| | - | 1.68MB | IGS |
| | - | 2.42kB | JT |
Número de artículo 96.072.4553.6
RST® CLASSIC Conector, Recto, número de polos 7, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 13 - 18 mm, color de codificación Turquesa