Volver a la vista general
Conector RST50I4S B1 ZR7 S SW
Número de artículo 97.041.4253.1
RST® POWER Conector, Recto, número de polos 4, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 50 A, diámetro del cable 20 - 32 mm, color de codificación Negro
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 97.041.4253.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Conector RST50I4S B1 ZR7 S SW |
| EAN | 4049088140921 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 304 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 256 mm |
| Altura embalada | 202 mm |
| Peso bruto embalado | 3334 g |
| Volumen de la caja de cartón | 15720 ccm |
| Peso neto de una pieza | 152.8 g |
| Volumen del artículo | 786 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 50 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V / 400 V |
| Tensión nominal 2 | 400 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Capota | Sí |
| Grado de polución | 3 |
| Resistencia de continuidad | 0.4 mOhm |
| Con cierre | Sí |
| Color de codificación | Negro |
| Codificación del polo | 1, 2, 3, PE |
| Color de la capota | Negro |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 9005 |
Datos de conexión
| Diámetro del cable máx. | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro del cable mín. | 20 mm |
| Sección del conductor rígido mm² máx. | 6 mm² |
| Sección del conductor rígido mm² mín. | 4 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² máx. | 16 mm² |
| Sección del conductor semirígido mm² mín. | 4 mm² |
| Terminaciones por polo | 1 |
| Desforrado de manguera | 80 mm |
| Desforrado del conductor | 10 mm |
| Sección del conductor flexible AWG mm² mín. | 4 mm² |
| Sección del conductor flexible AWG mm² máx. | 6 mm² |
Tipo
| Tipo | Hembra |
|---|---|
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
| Grado de protección (IP) | IP66/IP67/IP69 |
Material
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0.407 kWh/St |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 145 mm |
|---|---|
| Anchura | 65 mm |
| Altura | 65 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 4.0 | Conector enchufable para instalación enchufable en edificios |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 97.042.4253.1 | Conector RST50I4S S1 ZR7 S SW | | |
| 97.042.5553.1 | Conector de empotrar RST50I4S S1 ZM02V SW | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 571.31kB | |
| | - | 163.73kB | |
| | - | 13.64kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 377.34kB | |
| | - | 321.51kB | |
| | - | 31.93kB | |
| | - | 8.75MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.86kB |
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
| | - | 107.44kB | |
| | - | 105.54kB | TIF |
| | - | 45.38kB | TIF |
| | - | 47.31kB | |
| | - | 7.37kB | DXF |
Número de artículo 97.041.4253.1
RST® POWER Conector, Recto, número de polos 4, Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 50 A, diámetro del cable 20 - 32 mm, color de codificación Negro