Volver a la vista general
Contacto hembra 0,5/20
Número de artículo 02.126.5500.8
revos POWER, female contact 0,5/20
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 02.126.5500.8 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Contacto hembra 0,5/20 |
| EAN | 4049088213083 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 105 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 70 mm |
| Altura embalada | 45 mm |
| Peso bruto embalado | 83.94 g |
| Volumen de la caja de cartón | 330.75 ccm |
| Peso neto de una pieza | 0.65 g |
| Volumen del artículo | 3.3 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Datos generales
| Sección del conductor mín. cable flexible | 0.5 mm² |
|---|---|
| Sección del conductor máx. cable flexible | 0.5 mm² |
| Diámetro mín. del cableado flexible UL/CSA | 20 AWG |
| Diámetro máx. del cableado flexible UL/CSA | 20 AWG |
| Tipo de conexión | Conexión por crimpado |
| Material | Cobre |
| Diámetro del contacto | 1.6 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Contacto para conectores industriales |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Contacto para conectores industriales |
| ETIM 4.0 | Contacto para conectores industriales |
| ETIM 6.0 | EC000796 |
| ETIM 7.0 | EC000796 |
| ECLASS 11 | 27440204 |
| ETIM 8.0 | EC000796 |
| ETIM 9.0 | EC000796 |
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
| | - | 97.59kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 75.66kB | |
| | - | 73.42kB | TIF |
| | - | 1.19MB | DXF |
Número de artículo 02.126.5500.8
revos POWER, female contact 0,5/20