Volver a la vista general
Contacto hembra CRIMP RST20i2/i3 4,0QMM
Número de artículo 02.122.9300.0
RST20i3/2 conexión por crimpado, hembra, 20A, para secciones de conductor de 4,0 mm²/AWG12
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 02.122.9300.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Contacto hembra CRIMP RST20i2/i3 4,0QMM |
| EAN | 4049088155840 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 112 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 77 mm |
| Altura embalada | 48 mm |
| Peso bruto embalado | 200 g |
| Volumen de la caja de cartón | 414 ccm |
| Peso neto de una pieza | 1.884 g |
| Volumen del artículo | 4.14 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Datos técnicos
| Opción de construcción | Hembra |
|---|---|
| Sección nominal del conductor | 4 mm² |
| Tipo de construcción | Contactos de crimpar para 2/3 polos |
Clasificación
| ETIM 6.0 | EC000796 |
|---|---|
| ETIM 7.0 | EC000796 |
| ECLASS 11 | 27440204 |
| ETIM 8.0 | EC000796 |
| ETIM 9.0 | EC000796 |
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
| | - | 94.89kB | |
| | - | 13.25kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.77kB |
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
| | - | 57.03kB | |
| | - | 54.97kB | TIF |
| | - | 15.02kB | |
| | - | 13.37kB | TIF |
| | - | 1.45MB | DXF |
Número de artículo 02.122.9300.0
RST20i3/2 conexión por crimpado, hembra, 20A, para secciones de conductor de 4,0 mm²/AWG12