Volver a la vista general
Contacto hembra D 1,6- 0,75-1,0 QMM
Número de artículo 02.125.4329.8
Female contact, turned Ø 1,6 mm, 0,75-1 mm2, AWG 18, Ag
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 02.125.4329.8 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Contacto hembra D 1,6- 0,75-1,0 QMM |
| EAN | 4015573450707 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 80 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 150 mm |
| Altura embalada | 10 mm |
| Peso bruto embalado | 66.4 g |
| Volumen de la caja de cartón | 120 ccm |
| Peso neto de una pieza | 0.6 g |
| Volumen del artículo | 1.2 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Desforrado del conductor | 8 mm |
|---|---|
| Sección del conductor mín. cable flexible | 0.75 mm² |
| Sección del conductor máx. cable flexible | 1 mm² |
| Diámetro mín. del cableado flexible UL/CSA | 18 AWG |
| Diámetro máx. del cableado flexible UL/CSA | 18 AWG |
| Tipo de conexión | Conexión por crimpado |
| Material | Latón |
| Contacto macizo | Sí |
| Diámetro del contacto | 1.6 mm |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Resistencia de paso | 5 mOhm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Contacto para conectores industriales |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Contacto para conectores industriales |
| ETIM 4.0 | Contacto para conectores industriales |
| ETIM 6.0 | EC000796 |
| ETIM 7.0 | EC000796 |
| ECLASS 11 | 27440204 |
| ETIM 8.0 | EC000796 |
| ETIM 9.0 | EC000796 |
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
| 05.502.3100.0 | Posicionador 1 | | |
| 05.502.2100.0 | Mordaza de crimpado B | | |
| 95.101.0800.0 | Herramienta de crimpado básica . | | |
| 05.502.0710.0 | Herramienta de extracción MOD. 10POL. | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 106.19kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 96.40kB | |
| | - | 443.52kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
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
| | - | 62.62kB | |
| | - | 60.53kB | TIF |
| | - | 19.69kB | |
| | - | 17.91kB | TIF |
| | - | 1.12MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 186.88kB | |
| | - | 48.34kB | STP |
| | - | 72.79kB | IGS |
| | - | 18.51kB | JT |
Número de artículo 02.125.4329.8
Female contact, turned Ø 1,6 mm, 0,75-1 mm2, AWG 18, Ag