Volver a la vista general
Contacto macho CRIMP RST20i6/i7 1,5QMM
Número de artículo 05.546.4021.8
RST20i7/6 crimp contact, male, 20A, for cross section 1.5 mm²
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 05.546.4021.8 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Contacto macho CRIMP RST20i6/i7 1,5QMM |
| EAN | 4049088373626 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 79 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 98 mm |
| Altura embalada | 45 mm |
| Peso bruto embalado | 273.2 g |
| Volumen de la caja de cartón | 348 ccm |
| Peso neto de una pieza | 2.602 g |
| Volumen del artículo | 3.48 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Datos técnicos
| Opción de construcción | macho |
|---|---|
| Sección nominal del conductor | 1.5 mm² |
| Tipo de construcción | Contactos de crimpar para 6/7 polos |
Clasificación
| ETIM 6.0 | EC000796 |
|---|---|
| ETIM 7.0 | EC000796 |
| ECLASS 11 | 27440204 |
| ETIM 8.0 | EC000796 |
| ETIM 9.0 | EC000796 |
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
| | - | 46.72kB | |
| | - | 13.26kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 15.38MB |
Número de artículo 05.546.4021.8
RST20i7/6 crimp contact, male, 20A, for cross section 1.5 mm²