Volver a la vista general
Contacto macho D 1,6- 1,5 QMM
Número de artículo 05.544.4429.8
Male contact, turned Ø 1,6 mm, 1,5 mm2, AWG 16, Ag
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 05.544.4429.8 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Contacto macho D 1,6- 1,5 QMM |
| EAN | 4015573450561 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 135 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 80 mm |
| Altura embalada | 10 mm |
| Peso bruto embalado | 65.38 g |
| Volumen de la caja de cartón | 108 ccm |
| Peso neto de una pieza | 0.63 g |
| Volumen del artículo | 10.8 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Desforrado del conductor | 8 mm |
|---|---|
| Sección del conductor mín. cable flexible | 1.5 mm² |
| Sección del conductor máx. cable flexible | 1.5 mm² |
| Diámetro mín. del cableado flexible UL/CSA | 16 AWG |
| Diámetro máx. del cableado flexible UL/CSA | 16 AWG |
| Tipo de conexión | Conexión por crimpado |
| Material | Latón |
| Contacto macizo | Sí |
| Diámetro del contacto | 1.6 mm |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | Otros |
| Resistencia de paso | 5 mOhm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Contacto para conectores industriales |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Contacto para conectores industriales |
| ETIM 4.0 | Contacto para conectores industriales |
| ETIM 6.0 | EC000796 |
| ETIM 7.0 | EC000796 |
| ECLASS 11 | 27440204 |
| ETIM 8.0 | EC000796 |
| ETIM 9.0 | EC000796 |
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
| 05.502.3100.0 | Posicionador 1 | | |
| 05.502.2100.0 | Mordaza de crimpado B | | |
| 95.101.0800.0 | Herramienta de crimpado básica . | | |
| 05.502.0710.0 | Herramienta de extracción MOD. 10POL. | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 102.12kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 96.40kB | |
| | - | 443.52kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.75kB |
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
| | - | 60.74kB | |
| | - | 58.24kB | TIF |
| | - | 18.03kB | TIF |
| | - | 19.79kB | |
| | - | 2.24MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 133.41kB | |
| | - | 42.38kB | STP |
| | - | 59.18kB | IGS |
| | - | 19.19kB | JT |
Número de artículo 05.544.4429.8
Male contact, turned Ø 1,6 mm, 1,5 mm2, AWG 16, Ag