Volver a la vista general
Diodo enchufable DIST-D 2.5 TK
Número de artículo 0D.203.8555.0
Diodo enchufable DIST-D 2.5 TK método de montaje enchufable, color Gris, anchura del borne 5,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 0D.203.8555.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Diodo enchufable DIST-D 2.5 TK |
| EAN | 4049088718250 |
| Cantidad mínima de pedido | 100 |
| País de origen | CN |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 150 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 100 mm |
| Altura embalada | 10 mm |
| Peso bruto embalado | 61.2 g |
| Volumen de la caja de cartón | 150 ccm |
| Peso neto de una pieza | 3.01 g |
| Volumen del artículo | 17.989 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
Datos generales
| Color | Gris |
|---|---|
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Tipo de conexión del componente conectable para el borne | conexión por tornillo |
| Anchura del borne | 5.1 mm |
| Longitud | 27.4 mm |
| Método de montaje | enchufable |
| Altura | 32 mm |
| Libre de halógenos | Sí |
Clasificación
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| | - | 86.24kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 46.19kB | |
| | - | 44.29kB | TIF |
| | - | 0.98MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 480.74kB | |
| | - | 1.85MB | STP |
| | - | 4.53MB | IGS |
| | - | 937.86kB | JT |
Número de artículo 0D.203.8555.0
Diodo enchufable DIST-D 2.5 TK método de montaje enchufable, color Gris, anchura del borne 5,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0