Volver a la vista general
Distribuidor BST14I2V 2P1T PB02
Número de artículo 93.420.4653.0
gesis® NV Distribuidor en T, sin opción de sujeción, número de polos 2, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, número de entradas 1, número de salidas 2, color de codificación Azul pastel
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 93.420.4653.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Distribuidor BST14I2V 2P1T PB02 |
| EAN | 4015573693883 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 318 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 125 mm |
| Altura embalada | 60 mm |
| Peso bruto embalado | 640 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2385 ccm |
| Peso neto de una pieza | 6.3 g |
| Volumen del artículo | 23.85 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 3 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 50 V |
| Tensión de cortocircuito | 0.8 kV |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Sí |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo manual) |
| Color de codificación | Azul pastel |
| Codificación del polo | 1+, 2- |
| Número RAL del conector | 5024 |
Tipo
| Tipo de distribuidor | Distribuidor en T |
|---|---|
| Número de entradas | 1 |
| Número de salidas | 2 |
| Opciones de fijación | Sí |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
Material
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuBe |
| Carga calorífica | 0.034 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Dorado |
Dimensiones
| Longitud | 37 mm |
|---|---|
| Anchura | 13 mm |
| Altura | 34 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
| ETIM 4.0 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 93.421.4553.1 | Conector BST14I2F B1 ZR1 S MPB02 | | |
| 93.422.4553.1 | Conector BST14I2F S1 ZR1 S MPB02 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 105.22kB | |
| | - | 13.43kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 366.95kB | |
| | - | 331.17kB | |
| | - | 0.97MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 59.14kB | |
| | - | 57.26kB | TIF |
| | - | 15.55kB | |
| | - | 13.88kB | TIF |
| | - | 2.08MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 30.13kB | |
| | - | 193.16kB | STP |
| | - | 463.09kB | IGS |
| | - | 29.15kB | JT |
Número de artículo 93.420.4653.0
gesis® NV Distribuidor en T, sin opción de sujeción, número de polos 2, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, número de entradas 1, número de salidas 2, color de codificación Azul pastel