Volver a la vista general
Distribuidor MST20I3V 2P1C60 99 BLC1
Número de artículo G5.931.9996.1
METALYNX² Distribuidor en T, con opción de fijación, Conduit Drop, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 32 A, número de entradas 1, número de salidas 2, color de codificación Azul
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | G5.931.9996.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Distribuidor MST20I3V 2P1C60 99 BLC1 |
| EAN | 4049088280139 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 600 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 400 mm |
| Altura embalada | 400 mm |
| Peso bruto embalado | 12999 g |
| Volumen de la caja de cartón | 96000 ccm |
| Peso neto de una pieza | 4000 g |
| Volumen del artículo | 32000 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 3 pieza(s) |
Datos generales
| Corriente Asignada | 32 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Code 1 |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Azul |
| Codificación del polo | L, N, PE |
Plomo
| Modelo | Distribuidor en T |
|---|---|
| Fusible en miniatura (6,3 x 25 mm) | |
| Caída | Conducto metálico 16 mm |
| Número de polos de caída | 3 |
| Sección del conductor de caída | 6 mm² |
| Final de caída | Extremo libre |
| Longitud de caída | 10 m |
| Longitud de la puntera | 10 m |
| Longitud de desforrado de caída | 10 mm |
| Diseño del final del conductor | |
| Color del pin de codificación | azul (C1) |
| Sistema de cableado | |
| Sección transversal interna |
Tipo
| Tipo de distribuidor | Distribuidor en T |
|---|---|
| Número de entradas | 1 |
| Número de salidas | 2 |
| Opciones de fijación | Sí |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
Material
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 4.98 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
| ETIM 4.0 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| | - | 37.60kB | |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 336.28kB | |
| | - | 340.31kB |
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
| | - | 23.43kB | JPG |
Número de artículo G5.931.9996.1
METALYNX² Distribuidor en T, con opción de fijación, Conduit Drop, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 32 A, número de entradas 1, número de salidas 2, color de codificación Azul