Volver a la vista general
Distribuidor MST20I5V 2P1C15 40 SWC8
Número de artículo G5.961.4092.8
METALYNX² Distribuidor en T, conexión en paralelo, con opción de fijación, número de polos 6, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, número de entradas 1, número de salidas 2, color de codificación Negro
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | G5.961.4092.8 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Distribuidor MST20I5V 2P1C15 40 SWC8 |
| EAN | 4049088281396 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 600 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 400 mm |
| Altura embalada | 200 mm |
| Peso bruto embalado | 10828 g |
| Volumen de la caja de cartón | 48000 ccm |
| Peso neto de una pieza | 1216 g |
| Volumen del artículo | 6000 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 8 pieza(s) |
Datos generales
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 2 |
| Codificación mecánica | Código 8 |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Negro |
| Codificación del polo | 1, 2, 3, 4, N, PE |
| Número RAL del conector | 9005 |
Plomo
| Modelo | Distribuidor en T |
|---|---|
| Fusible en miniatura (6,3 x 25 mm) | |
| Caída | Conducto metálico 16 mm |
| Número de polos de caída | 6 |
| Sección del conductor de caída | 1.5 mm² |
| Final de caída | Extremo libre |
| Longitud de caída | 4 m |
| Longitud de la puntera | 4 m |
| Longitud de desforrado de caída | 10 mm |
| Diseño del final del conductor | |
| Color del pin de codificación | Negro (C8) |
| Sistema de cableado | |
| Sección transversal interna |
Tipo
| Tipo de distribuidor | Distribuidor en T |
|---|---|
| Número de entradas | 1 |
| Número de salidas | 2 |
| Opciones de fijación | Sí |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
Material
| Material de la carcasa | Poliamida |
|---|---|
| Libre de halógenos | Sí |
| Material del contacto | CuZn |
| Carga calorífica | 0 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
| ETIM 4.0 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| | - | 37.63kB | |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 336.28kB | |
| | - | 340.31kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.76kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 23.43kB | JPG |
Número de artículo G5.961.4092.8
METALYNX² Distribuidor en T, conexión en paralelo, con opción de fijación, número de polos 6, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, número de entradas 1, número de salidas 2, color de codificación Negro