Volver a la vista general
Distribuidor MST20I6V 2P1M15 10 PBC5
Número de artículo G5.956.1042.5
METALYNX² Distribuidor en T, con opción de fijación, Conduit Drop, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, número de entradas 1, número de salidas 2, color de codificación Azul pastel
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
G5.956.1042.5
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Distribuidor MST20I6V 2P1M15 10 PBC5
|
|
EAN
|
4049088215131
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
CZ
|
|
Número del arancel aduanero
|
85444290
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
600 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
400 mm
|
|
Altura embalada
|
400 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
10560 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
96000 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
340 g
|
|
Volumen del artículo
|
3200 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
30 pieza(s)
|
Datos generales
|
Corriente Asignada
|
20 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
250 V / 400 V
|
|
Tensión nominal 2
|
400 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
|
Grado de polución
|
2
|
|
Codificación mecánica
|
Code 5
|
|
Con cierre
|
Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
|
|
Color de codificación
|
Azul pastel
|
|
Codificación del polo
|
1, 3, 4, N, PE
|
|
Número RAL del conector
|
5024
|
Plomo
|
Modelo
|
Distribuidor en T
|
|---|---|
|
Fusible en miniatura (6,3 x 25 mm)
|
|
|
Caída
|
Cable forrado LSOH
|
|
Número de polos de caída
|
5
|
|
Sección del conductor de caída
|
1.5 mm²
|
|
Final de caída
|
Extremo libre
|
|
Longitud de caída
|
1 m
|
|
Longitud de la puntera
|
1 m
|
|
Longitud de desforrado de caída
|
10 mm
|
|
Diseño del final del conductor
|
Punteras soldadas por ultrasonidos
|
|
Color del pin de codificación
|
Azul pastel (C5)
|
|
Sistema de cableado
|
|
|
Sección transversal interna
|
|
Tipo
|
Tipo de distribuidor
|
Distribuidor en T
|
|---|---|
|
Número de entradas
|
1
|
|
Número de salidas
|
2
|
|
Opciones de fijación
|
Sí
|
|
Grado de protección (IP)
|
IP20
|
Material
|
Material de la carcasa
|
Poliamida
|
|---|---|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
|
Material del contacto
|
CuZn
|
|
Carga calorífica
|
1.448 kWh/St
|
|
Componentes de aislamiento de temperatura contínua
|
100 °C
|
|
Superficie final
|
Recubrimiento en plata
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios
|
|
ETIM 4.0
|
Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios
|
|
ETIM 6.0
|
EC002567
|
|
ETIM 7.0
|
EC002567
|
|
ECLASS 11
|
27440603
|
|
ETIM 8.0
|
EC002567
|
|
ETIM 9.0
|
EC002567
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme con excepciones
|
|---|---|
|
Excepciones ROHS
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Se requiere declaración
|
|
Substancias REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
Declaración REACH-SVHC CAS
|
7439-92-1
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 37.47kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 336.28kB | |
|
|
- | 340.31kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.76kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 23.43kB | JPG |
Número de artículo G5.956.1042.5
METALYNX² Distribuidor en T, con opción de fijación, Conduit Drop, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, número de entradas 1, número de salidas 2, color de codificación Azul pastel