Volver a la vista general
Distribuidor MST20I6V 3P1 40 GRC6
Número de artículo G5.800.0044.6
METALYNX² Módulo de conmutación, conexión en paralelo, con opción de fijación, número de polos 6, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, número de entradas 1, número de salidas 3, color de codificación Gris
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
G5.800.0044.6
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Distribuidor MST20I6V 3P1 40 GRC6
|
|
EAN
|
4049088233135
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
DE
|
|
Número del arancel aduanero
|
85444290
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
398 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
302 mm
|
|
Altura embalada
|
198 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
4384 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
23799 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
250 g
|
|
Volumen del artículo
|
1487.438 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
16 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Corriente Asignada
|
20 A
|
|---|---|
|
Tensión Asignada
|
250 V
|
|
Tensión de cortocircuito
|
4 kV
|
|
Grado de polución
|
2
|
|
Codificación mecánica
|
Código 6
|
|
Con cierre
|
Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
|
|
Color de codificación
|
Gris
|
|
Codificación del polo
|
1, 2, 3, 4, N, PE
|
Plomo
|
Modelo
|
Distribuidor en H con función de conmutación
|
|---|---|
|
Fusible en miniatura (6,3 x 25 mm)
|
|
|
Caída
|
|
|
Número de polos de caída
|
6
|
|
Sección del conductor de caída
|
|
|
Final de caída
|
|
|
Longitud de caída
|
|
|
Longitud de la puntera
|
|
|
Longitud de desforrado de caída
|
|
|
Diseño del final del conductor
|
|
|
Color del pin de codificación
|
gris (C6)
|
|
Sistema de cableado
|
Interruptor
|
|
Sección transversal interna
|
2.5 mm²
|
Tipo
|
Tipo de distribuidor
|
Módulo de conmutación
|
|---|---|
|
Número de entradas
|
1
|
|
Número de salidas
|
3
|
|
Opciones de fijación
|
Sí
|
|
Grado de protección (IP)
|
IP20
|
Material
|
Material de la carcasa
|
Poliamida
|
|---|---|
|
Libre de halógenos
|
Sí
|
|
Material del contacto
|
CuZn
|
|
Carga calorífica
|
1.641 kWh/St
|
|
Componentes de aislamiento de temperatura contínua
|
100 °C
|
|
Superficie final
|
Recubrimiento en plata
|
Dimensiones
|
Longitud
|
162 mm
|
|---|---|
|
Anchura
|
150.6 mm
|
|
Altura
|
38.4 mm
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios
|
|
ETIM 4.0
|
Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios
|
|
ETIM 6.0
|
EC002567
|
|
ETIM 7.0
|
EC002567
|
|
ECLASS 11
|
27440603
|
|
ETIM 8.0
|
EC002567
|
|
ETIM 9.0
|
EC002567
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme con excepciones
|
|---|---|
|
Excepciones ROHS
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Se requiere declaración
|
|
Substancias REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
Declaración REACH-SVHC CAS
|
7439-92-1
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 40.91kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 336.28kB | |
|
|
- | 340.31kB | |
|
|
- | 339.92kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.84kB | |
|
|
- | 197.76kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 23.43kB | JPG |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 891.83kB | |
|
|
- | 1.48MB | STP |
|
|
- | 2.85MB | IGS |
|
|
- | 588.19kB | JT |
Número de artículo G5.800.0044.6
METALYNX² Módulo de conmutación, conexión en paralelo, con opción de fijación, número de polos 6, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, número de entradas 1, número de salidas 3, color de codificación Gris