Volver a la vista general
Distribuidor RST16I2V 2P1 TGVG GL
Número de artículo 46.030.1254.0
RST® MINI Distribuidor 1E / 2S, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, número de polos 2, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 2, codificación del polo L, N, color de codificación Gris claro, número ral del conector 7035, libre d
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 46.030.1254.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Distribuidor RST16I2V 2P1 TGVG GL |
| EAN | 4049088335327 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 304 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 256 mm |
| Altura embalada | 202 mm |
| Peso bruto embalado | 3300 g |
| Volumen de la caja de cartón | 15720 ccm |
| Peso neto de una pieza | 28 g |
| Volumen del artículo | 157.2 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Corriente Asignada | 16 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V / 400 V |
| Tensión nominal 2 | 400 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo manual) |
| Color de codificación | Gris claro |
| Codificación del polo | L, N |
| Número RAL del conector | 7035 |
Tipo
| Tipo de distribuidor | Bloque de distribución |
|---|---|
| Número de entradas | 1 |
| Número de salidas | 2 |
| Opciones de fijación | Sí |
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
| Carga calorífica | 0.195 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 60 mm |
|---|---|
| Anchura | 29 mm |
| Altura | 55 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 06.563.8853.0 | Tapón para conectores macho GL | | |
| 06.563.8953.0 | Tapón para conectores macho GL | | |
| 06.562.5853.0 | panel de montaje für RST16 VB LG | | |
| 06.563.8753.0 | Tapón para conectores hembra GL | | |
| 06.563.8653.0 | Tapón para conectores hembra GL | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 46.031.4554.0 | Conector RST16I3/2S B1 ZT4 GL | | |
| 46.032.4554.0 | Conector RST16I3/2S S1 ZT4 GL | | |
| 46.032.4454.0 | Conector RST16I3/2S S1 ZT3 GL | | |
| 46.031.4454.0 | Conector RST16I3/2S B1 ZT4 GL | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 149.06kB | |
| | - | 11.98kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 42.50kB | |
| | - | 41.53kB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 475.89kB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 67.75kB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 1.12MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 104.89kB | |
| | - | 102.89kB | TIF |
| | - | 75.23MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 485.86kB | |
| | - | 219.85kB | STP |
| | - | 846.99kB | IGS |
| | - | 62.43kB | JT |
Número de artículo 46.030.1254.0
RST® MINI Distribuidor 1E / 2S, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, número de polos 2, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 2, codificación del polo L, N, color de codificación Gris claro, número ral del conector 7035, libre d