Volver a la vista general
Distribuidor RST20I5B 3P1 F VGA TB04
Número de artículo 96.050.0153.6
RST® CLASSIC Distribuidor 1E / 3S, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, número de polos 5, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 3, codificación del polo L, N, PE, D1, D2, color de codificación Turquesa, número ral del conector 501
Resumen
Datos técnicos
Accesorios
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 96.050.0153.6 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Distribuidor RST20I5B 3P1 F VGA TB04 |
| EAN | 4015573982604 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | CZ |
| Número del arancel aduanero | 85371098 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 185 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 134 mm |
| Altura embalada | 69 mm |
| Peso bruto embalado | 478.8 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1711 ccm |
| Peso neto de una pieza | 440 g |
| Volumen del artículo | 1711 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Datos generales
| Corriente Asignada | 20 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Con cierre | Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta) |
| Color de codificación | Turquesa |
| Color de la carcasa (solamente para versiones modulares) | Negro |
| Codificación del polo | L, N, PE, D1, D2 |
| Número RAL del conector | 5018 |
Tipo
| Tipo de distribuidor | Distribuidor compacto |
|---|---|
| Número de entradas | 1 |
| Número de salidas | 3 |
| Opciones de fijación | Sí |
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
| Carga calorífica | 1.989 kWh/St |
| Componentes de aislamiento de temperatura contínua | 100 °C |
| Superficie final | Recubrimiento en plata |
Dimensiones
| Longitud | 162 mm |
|---|---|
| Anchura | 104 mm |
| Altura | 57.2 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
| ETIM 4.0 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| Z5.565.9853.1 | Tapón para conectores hembra SW | | |
| 99.530.0000.7 | Tapón para conectores hembra SW | | |
| 99.532.0000.7 | Tapón para conectores macho SW | | |
| 05.565.9953.1 | Tapón para conectores macho SW | | |
Compatible con
| Número de artículo | Descripción del tipo de artículo | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 96.052.4553.6 | Conector RST20I5S S1 ZR3SVA TB0 | | |
| 96.052.4053.6 | Conector RST20I5S S1 ZR1SVA TB0 | | |
| 96.053.4053.6 | Conector RST20I5S B1 YR1S TB0 | | |
| 96.054.4153.6 | Conector RST20I5S S1 YR2SV TB04 | | |
| 96.051.4553.6 | Conector RST20I5S B1 ZR3S A TB04 | | |
| 96.051.4353.6 | Conector RST20I5S B1 ZRYS A TB04 | | |
| 96.051.4153.6 | Conector RST20I5S B1 ZR2S A TB0 | | |
| 96.051.4253.6 | Conector RST20I5S B1 ZRXS TB0 | | |
| 96.053.4153.6 | Conector RST20I5S B1 YR2S TB0 | | |
| 96.054.4053.6 | Conector RST20I5S S1 YR1SV TB04 | | |
| 96.051.4053.6 | Conector RST20I5S B1 ZR1S A TB0 | | |
| 96.052.4253.6 | Conector RST20I5S B1 ZRXS TB04 | | |
| 96.052.4153.6 | Conector RST20I5S S1 ZR2SVA TB04 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 57.45kB | |
| | - | 68.37kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 126.80kB | |
| | - | 127.67kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 24.32kB | TIF |
| | - | 26.10kB |
Número de artículo 96.050.0153.6
RST® CLASSIC Distribuidor 1E / 3S, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, número de polos 5, grado de protección (ip) IP66/68 (3m 2h) /IP69, número de entradas 1, número de salidas 3, codificación del polo L, N, PE, D1, D2, color de codificación Turquesa, número ral del conector 501