Distribution Box CPO DATA 6 KS-A
System gesis® CPO –Distribution Box for decentralised Data distribution. In the distribution box made of 1 mm galvanised sheet steel a hammer head rail serves as input for the data side. Six cut-outs are provided in the distributor for the installation of RJ45 Key-Stone modules. The Key-Stone modules are enclosed and must be installed on site. The Distribution Box therefore offers six decentralised distribution points for data technology.
| Número de pieza | 98.530.0103.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Distribution Box CPO DATA 6 KS-A |
| EAN | 4049088646096 |
| Cantidad mínima de pedido | 5 |
| País de origen | CZ |
| Número del arancel aduanero | 85371098 |
| Longitud empaquetada | 392 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 392 mm |
| Altura embalada | 262 mm |
| Peso bruto embalado | 8460 g |
| Volumen de la caja de cartón | 40260 ccm |
| Peso neto de una pieza | 965 g |
| Volumen del artículo | 8052 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 5 pieza(s) |
| Tipo de bloque de derivación | Datenverteiler |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | IP30 |
| Material de la carcasa | Metal |
| Material del contacto | CuZn |
| Superficie final | Galvanizado |
| Opciones de fijación | ja |
| Número de salidas | 6 |
|---|---|
| Tipo de salida | Key-Stone Cut-Out |
| Número de entradas | 1 |
|---|---|
| Tipo de entrada | Hammerhead splint |
| Profundidad | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 150 mm |
| Altura | 200 mm |
| ECLASS 8.1 | Distribuidor compacto para instalación enchufable de edificios |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| | - | 445.32kB | |
| | - | 248.44kB | |
| | - | 91.65kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 317.26kB | |
| | - | 257.48kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 56.45kB | |
| | - | 54.37kB | TIF |
| | - | 1.40MB | DXF |
| | - | 27.21kB | PNG |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 449.51kB | |
| | - | 2.50MB | STP |
| | - | 1.49MB | JT |
System gesis® CPO –Distribution Box for decentralised Data distribution. In the distribution box made of 1 mm galvanised sheet steel a hammer head rail serves as input for the data side. Six cut-outs are provided in the distributor for the installation of RJ45 Key-Stone modules. The Key-Stone modules are enclosed and must be installed on site. The Distribution Box therefore offers six decentralised distribution points for data technology.