ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados
  • Julio 2020

INSTALACIÓN CONEXIONADO ENCHUFABLE PARA PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

La instalación de puntos de recarga para coches eléctricos en aparcamientos es uno de los retos al que actualmente se afrontan los proyectistas e instaladores; éstos deben distribuir de forma segura una corriente eléctrica de gran intensidad, sin alterar la instalación existente. A menudo, el espacio requerido para este uso, no se ha tenido en cuenta en los edificios construidos con anterioridad, por lo que una instalación supuestamente sencilla, se convierte en una tarea compleja. Ampliar la instalación debe ser fácil, para poder adaptar la previsible creciente demanda de estaciones de carga adicionales.

El bus de energía podis® de Wieland Electric ayuda a implementar la distribución de energía en los puntos de recarga de forma rápida y sencilla. Este sistema innovador de distribución, consiste en un cable plano de alimentación y conectores que, por perforación de aislante o piercing derivan de la línea principal a las estaciones de carga. De este modo, se elimina toda necesidad de cortar y desforrar el cable, reduciendo el tiempo de instalación, cableado y el tamaño del cuadro eléctrico. La codificación mecánica de los conectores, elimina cualquier opción posible de error de conexión.

El bus de energía podis® frente a la instalación convencional aporta una increíble rapidez de instalación y ahorro de materiales, y la posibilidad de realizar una preinstalación tan sencilla como dejar el cable tendido por todo el perímetro del parking. En el momento que cualquier plaza solicita un nuevo punto de recarga, con un conector de salida y en muy poco tiempo, se realiza la conexión de un nuevo cargador.

Las ventajas que hacen única esta solución son:

  • RAPIDEZ de instalación y ahorro de materiales
  • FACILIDAD ante nuevos cambios y necesidades
  • SEGURIDAD la codificación mecánica de los conectores, evita toda opción de error

AREAS DE APLICACIÓN

  • Parkings públicos y comunitarios
  • Centros comerciales
  • Oficinas
  • Organismos públicos
  • Aeropuertos
  • Fábricas y plantas de producción
  • Centros logísticos
  • Almacenes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  • Sistema de cable plano libre de halógenos de 5 conductores de sección 16mm2
  • Grado de protección IP65
  • Certificación europea (VDE)
  • Cables bajo norma CPR clase B2ca
  • Capacidad de corriente según IEC 63 A (100A)

 

Para visualizar mejor las ventajas del sistema, hacer clic en el siguiente enlace:  https://youtu.be/In1tqmQ4IRM

ACERCA DE WIELAND ELECTRIC

WIELAND ELECTRIC, S.L.
c/ Frederic Mompou 4-A, 5º 2ª – 
08960 Sant Just Desvern (Barcelona) 
Tel. +34 93 2523820
info.spain@wieland-electric.com

 

DESCARGAS

NP_2020_BS_Instalacion conexionado enchufable para puntos de recarga de VE.docx

2 MB

NP_2020_BS_BUS_ENERGIA_PODIS.jpg

26 KB

NP_2020_BS_BUS_ENERGIA_PODIS_bandeja.jpg

37 KB

NP_2020_BS_PODIS_CONEXIONADO ENCHUFABLE PARA ESTACIONES DE CARGA.png

6 MB