• JULIO 2021

CONEXIONES ENCHUFABLES PARA LA OFICINA 4.0.

MÁXIMA FLEXIBLIDAD CON LOS SISTEMAS DE CONEXIÓN ENCHUFABLE DE WIELAND ELECTRIC

La oficina inteligente ha llegado para quedarse: espacios multifunción, reserva remota de los puestos de trabajo, control de la temperatura via APP… Nuestra nueva forma de trabajar ha establecido la pauta de cómo deben ser los espacios de trabajo del futuro: más flexibles y productivos.

Wieland Electric, con sus sistemas de conexión enchufable para instalaciones y automatización descentralizada, aporta los elementos necesarios para realizar una distribución de energía y señal de forma fácil, rápida, segura y preparada para la nueva oficina 4.0.

Espacios flexibles y multifunción

La distribución fija de las oficinas ya es cosa del pasado. Hoy en día, los espacios deben adaptarse rápidamente a nuevas necesidades. La oficina 4.0 debe ser flexible y multifuncional. Y esto se consigue, gracias al concepto de instalación eléctrica plug&play de Wieland Electric, donde todos los componentes, desde la salida del cuadro al equipo del usuario, son enchufables, están montados y comprobados en fábrica, y todas las conexiones disponen de codificación mecánica y por colores, evitando errores de instalación. La instalación enchufable puede continuar incluso en el mobiliario. Gracias al principio de conexión plug&play, las ampliaciones y reestructuraciones pueden realizarse rápidamente, sin esfuerzo y de forma segura.

Sistema de instalación 100% reutilizable

El valor añadido de los sistemas de conexión enchufable de Wieland Electric, no sólo se demuestra en la flexibilidad, sino también en la reducción de los trabajos de montaje para la primera instalación y la reconversión, ya que permite ahorrar hasta un 70% de tiempo y un 30% de costes de la instalación. Además, el sistema es 100% reciclable y reutilizable, con 0% de desperdicio de materiales. Las certificaciones de sostenibilidad en los edificios, demandan reducción de materias y recursos, facilidad de deconstrucción y reciclaje, reducción de residuos, reutilización de materiales, facilidad de mantenimiento, innovación… todos esos elementos que la instalación eléctrica enchufable tiene.

ACERCA DE WIELAND ELECTRIC

WIELAND ELECTRIC, S.L.
c/ Frederic Mompou 4-A, 5º 2ª – 
08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
Tel. +34 93 2523820
info.spain@wieland-electric.com

DESCARGAS

NP_2021_BS_Conexiones_Enchufables_Oficina_4.0.docx

2 MB

NP_2021_BS_La_Instalacion_Electrica_Enchufable_en_la_Oficina_4.0.jpg

273 KB

NP_2021_BS_La_Instalacion_Electrica_Enchufable_en_la_Oficina_4.0_ventajas.jpg

120 KB

ES | Español
Sectores
BackSectoresTodos los SectoresInstalación de edificiosIluminaciónFabricación de maquinariaAerogeneraciónHorticulturaVehículo EléctricoConstrucción prefabricada
Productos
BackProductosInstalación eléctricaConexión IndustrialSeguridad IndustrialElectrónica + Interface
Soporte
BackSoporteServiciosEncuentre un distribuidorSoftware y AppsInfoportalDescargas
Formacion
BackFormacionSeminariosWebinars
Empresa
BackEmpresaSobre nosotrosCompras & CalidadNoticias
Carrera
BackCarreraWieland como empresaAlumnosEstudiantesGraduadosProfesionales experimentados