• Enero 2024
  • SENSORES DE SEGURIDAD

finales de carrera de seguridad con enclavamiento, cabezal metálico y desbloqueo antipánico

Wieland Electric ha incorporado a su gama de sensórica de seguridad industrial la nueva variante de finales de carrera con enclavamiento SENSOR PRO SIN M, con un diseño más robusto y opciones de conexión más rápidas. El resultado es un incremento de la vida útil de los componentes y lograr una instalación aún más fácil y segura.

Las nuevas características y ventajas son:

     -  El cabezal de accionamiento ahora es de metal, lo que repercute positivamente en la vida útil del componente sometido a grandes cargas. En la versión anterior el cabezal de accionamiento era de plástico.

     -  La incorporación de un conector M12 hace que la conexión sea de tipo plug&play, lo que permite que la instalación sea más rápida y más segura, ya que evita errores de cableado.

     -  Funciones opcionales de bloqueo o desbloqueo por tensión que garantizan aún más la seguridad para el dispositivo.

     -  La variante de cabezal metálico permite incorporar el accesorio de desbloqueo antipánico, lo que asegura que las personas puedan salir de la zona de peligro, por ejemplo, en situaciones donde se dan inercias.

     -  Cabezal rotatorio de 360º (en giros de 90º) que permite un accionamiento en horizontal o vertical.

 La nueva serie de finales de carrera de seguridad con enclavamiento SENSOR PRO SIN M ofrece también características técnicas comunes al resto de la gama, como puede ser diferentes configuraciones de contactos de seguridad o fuerza de bloqueo de 1500N.

 SENSOR PRO SIN M ha sido especialmente desarrollado para las siguientes aplicaciones:

  1. Apto para cualquier aplicación con dificultad de espacio.

  2. Adecuado para la protección de personas y maquinaria.

  3. Solución adecuada para cualquier instalación eléctrica.

Toda la información sobre los nuevos finales de carrera disponible aquí   visitar web 

SENSOR PRO SIN M

0894.1 | 897 KB

ES | Español
Sectores
BackSectoresTodos los SectoresInstalación de edificiosIluminaciónFabricación de maquinariaAerogeneraciónHorticulturaVehículo EléctricoConstrucción prefabricada
Productos
BackProductosInstalación eléctricaConexión IndustrialSeguridad IndustrialElectrónica + Interface
Soporte
BackSoporteServiciosEncuentre un distribuidorSoftware y AppsInfoportalDescargas
Formacion
BackFormacionSeminariosWebinars
Empresa
BackEmpresaSobre nosotrosCompras & CalidadNoticias
Carrera
BackCarreraWieland como empresaAlumnosEstudiantesGraduadosProfesionales experimentados