ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados
  • MAYO 2021

LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SOSTENIBLE 

LA CONEXIÓN RÁPIDA, FÁCIL Y SEGURA PARA EDIFICIOS EFICIENTES

Wieland Electric ha colaborado en proyectos significativos de edificación a nivel mundial para conseguir las más altas calificaciones en las certificaciones de sostenibilidad de edificios. Un ejemplo de ello, es la utilización del conexionado enchufable Wieland para el control de la iluminación y persianas, posibilitando que la instalación eléctrica sea 100% reutilizable y reciclable. 

El sistema de conexión enchufable de Wieland está basado en el concepto “plug&play”, donde todos los componentes están montados y comprobados en fábrica 100%. Todas las conexiones disponen de codificación mecánica y por colores, evitando errores de instalación. Todas estas características hacen que la instalación eléctrica del edificio sea más:

  • INNOVADORA (utilización del concepto de cableado estructurado para potencia)
  • RÁPIDA DE INSTALAR (ahorro de hasta un 70% del tiempo de instalación)
  • SEGURA (tanto para el instalador como para el usuario final, ya que nunca hay partes activas accesibles)
  • FLEXIBLE (ante futuras ampliaciones y modificaciones de la instalación)
  • FÁCIL (un click y todo conectado)
  • FIABLE (sistema de conexionado sin posibilidad de error, que acelera la instalación inicial y dinamiza el mantenimiento)

Además, las ventajas de las soluciones de conexionado enchufable Wieland para iluminación o entornos de puestos de trabajo, permiten que sea el sistema de instalación eléctrica más sostenible del mercado, ya que:

  • INCREMENTA el ciclo de vida de la instalación:
  • Todos los elementos de la instalación eléctrica son 100% RECICLABLES Y REUTILIZABLES
  • AUMENTA LA CALIDAD técnica y funcional de la instalación (al ser montada y comprobada en fábrica, dispone de calidad certificada ISO9001)
  • MEJORA LA CALIFICACIÓN en certificaciones de sostenibilidad del edificio: Leed, Well, Breeam.

El sistema de conexión enchufable de Wieland se adapta a diferentes entornos: instalación eléctrica en oficinas, edificios comerciales, retail, construcción prefabricada, puntos de recarga de vehículos eléctricos, iluminación exterior, hoteles, hospitales, aeropuertos, estaciones, etc.

Wieland Electric está activamente comprometida con la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente, tanto en sus productos como en los procesos de fabricación, cumpliendo con las más estrictas normativas europeas, disponiendo de las certificaciones ISO9001 y ISO14001, auditadas por IQNET, DQS y EMAS.

ACERCA DE WIELAND ELECTRIC

WIELAND ELECTRIC, S.L.
c/ Frederic Mompou 4-A, 5º 2ª – 
08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
Tel. +34 93 2523820
info.spain@wieland-electric.com

 

DESCARGAS

NP_2021_BS_LA_INSTALACION_ELECTRICA_SOSTENIBLE.docx

2 MB

NP_2021_BS_LA_INSTALACION_ELECTRICA_SOSTENIBLE_Buerau.jpg

90 KB

NP_2021_BS_LA_INSTALACION_ELECTRICA_SOSTENIBLE_Ventajas .jpg

202 KB