ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados
  • M 2023
  • ACCESS POINT WIFI

NUEVAS VERSIONES WIENET ACCESS POINT WIFI CON 
3 PUERTOS rj45

Wieland Electric ha ampliado la gama de los dispositivos Access Point WIFI con las versiones WIENET AP 3 ETH-A y WIENET AP 3 ETH-A A de hasta tres puertos RJ45. De esta manera mejora sus prestaciones, aumenta aún más las posibilidades de comunicación industrial y el control de los diversos sistemas de una planta o centro logístico y facilita el trabajo al personal técnico, como jefes de mantenimiento, diseñadores de sistemas, integradores, etc. 

Los Access Point WIFI de la gama de productos wienet permiten que varios dispositivos, incluso los de más difícil acceso, establezcan una conexión WLAN a la red a través de una interfaz Ethernet, o que conecten varias redes WLAN-LAN entre sí. Wieland Electric da respuesta así a la imparable tendencia de implementación de redes WLAN en aplicaciones industriales.

 Ámbitos de aplicación 

Wienet Access Point tiene la capacidad de implementarse en tres sectores principales a los que proporciona multitud de funcionalidades : 

1. Fabricación de maquinaria: 

  • Mantenimiento remoto de equipos de producción como máquinas herramienta, envasadoras o máquinas de caucho y plástico 
  • Ajuste de los parámetros de producción para mejorar el proceso de producción.
  • Integración de equipos de producción remotos en su red.
  • Transmisión segura y continua de datos críticos del proceso a su sistema de control principal.
  • Conexión de dispositivos manuales para comprobar los parámetros de la máquina.

 2.   Intralogística: Navegación de AGVs (Vehículos de Guiado Automático).

 3. Renovables: Monitorización del estado de bombas de calor y centrales térmicas.

Aportaciones clave y ventajas

Wienet Access Point aporta dos valores añadidos al sector industrial:

1.    Facilidad de programación, configuración e integración en los sistemas existentes.

2.    Ahorro de tiempo en la puesta en marcha y mínimo espacio en el cuadro eléctrico debido a un diseño estrecho y compacto.

Al mismo tiempo, ofrece al sector industrial las ventajas genéricas de la gama:

  • Rendimiento optimizado de la máquina y servicios de mantenimiento.
  • Mínimo consumo de energía < 1W.
  • Facilidad de integración en equipamiento móvil (AGVs).
  • Funciones de router incluidas, como NAT y firewall.
  • Integración en espacios más reducidos y ahorra espacio de instalación.
  • Alcance en abierto de hasta 150m.
  • Red virtual segura con OpenVPN encriptada con WPA2-EAP/PSK.
  • Función repetidor aumentando la cobertura de señal de una red WIFI existente.
  • Velocidad de transmisión de datos de 100 Mbps.
  • Acceso a más de 1000 paquetes openWRT para integrar fácilmente funciones adicionales (p.ej. Modbus, MQTT, IPsec).
  • Posibilidad de conexión de dos redes LAN separadas o hacer que los datos de la máquina sean directamente accesibles en dispositivos portátiles como tablets.

Las nuevas versiones WIENET AP 3 ETH-A y WIENET AP 3 ETH-A A formarán parte de las novedades que presentará Wieland Electric en la feria Advanced Factories del 18 al 20 abril en Fira Barcelona-Gran Vía.