ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados
  • ENERO 2021
  • REVOS MODULAR

EL SISTEMA DE CONECTORES INDUSTRIALES MÁS VERSATIL Y COMPATIBLE CON EL ESTÁNDAR DEL MERCADO

En la actualidad, máquinas y plantas industriales son cada vez más modulares tanto en su diseño, como en la producción. Este hecho ofrece numerosas ventajas a los fabricantes y operadores, que se pueden aprovechar mediante el uso de la tecnología de conexión adecuada. En base a esta evolución, Wieland Electric ofrece la solución de conexión idónea con su sistema de conectores industriales revos MODULAR.

Este sistema, compatible con el estándar del mercado, ha sido diseñado para permitir la combinación de diferentes conexiones (alimentación, señal, bus y fibra óptica) en un solo conector. Los módulos individuales son sencillos de montar y se pueden sustituir de forma separada sin tener que desconectarlo todo. La manipulación también se simplifica, ya que un módulo siempre se fija en su sitio después de otro. El módulo configurado se instala en las carcasas de la serie revos Basic, y gracias al grado de protección IP65, asegura el funcionamiento del módulo, contra la humedad y el polvo, lo que permite también su uso en ambientes severos.

Las ventajas principales de la serie revos MODULAR son las siguientes:

-       Montaje y desmontaje sencillo, sin necesidad de herramientas

-       Puesta en marcha rápida y sin errores

-       Reemplazo sencillo de los conjuntos

-       Ahorro de tiempo y dinero

-       Señal, potencia y comunicación en un sólo conector

-       Configuración totalmente personalizable

-       Estructura sencilla de cableado

Gracias a la configuración híbrida, el sistema puede utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones, como la construcción de plantas y la ingeniería mecánica, la construcción de cuadros eléctricos y también en plantas de generación de energía.

ACERCA DE WIELAND ELECTRIC

WIELAND ELECTRIC, S.L.
c/ Frederic Mompou 4-A, 5º 2ª – 
08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
Tel. +34 93 2523820
info.spain@wieland-electric.com

DESCARGAS

NP_2021_CONECTORES_INDUSTRIALES_REVOS_MODULAR.docx

2 MB

NP_2021_IS_REVOS_MODULAR_Explosionszeichnung.jpg

50 KB

NP_2021_IS_REVOS_modular_carcasas.jpg

22 KB