ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados
  • FEBRERO 2021
  • Sistemas configurables de Seguridad

integración módulos de comunicación

EL SISTEMA CONFIGURABLE DE SEGURIDAD PARA LA SUPERVISIÓN DE APLICACIONES DE SEGURIDAD COMPLEJAS

SAMOS® PRO COMPACT es el sistema programable de seguridad de Wieland Electric. Con una anchura de tan solo 45mm, cubre un amplio rango de aplicaciones de seguridad y facilita las soluciones de seguridad para simplificar y reducir los costes y esfuerzos requeridos. Si es necesario, se puede ampliar hasta 172 entradas y salidas de seguridad añadiendo módulos. 

Una de las últimas novedades de este sistema, es la integración en el módulo base de los protocolos de comunicación. De este modo no es necesario añadir un módulo adicional para la comunicación PROFINET IO, EthernNet/IP o Modus TCP, lo que proporciona un ahorro de costes y de espacio en el cuadro eléctrico. El sistema dispone además de los módulos de salida correspondientes disponibles para protocolos de comunicación PROFIBUS, DP, CANopen y bus de campo EtherCat.

Principales características técnicas

-           Salidas de seguridad de hasta 4A

-           Rango de funcionamiento: -25ºC / +65ºC.

-           Memoria en tarjeta SD industrial de hasta 512 Mb.

-           Bloques de funciones específicos para prensas y velocidad, incluidos.

-           Módulos de entradas/salidas no seguras.

La planificación para la comunicación de cada proyecto se realiza a través de la herramienta SAMOS® PLAN 6, que dispone de diferentes interfaces de usuario gráficas e intuitivas, para el diseño, la configuración y parametrización de entradas y salidas de forma personalizada.

ACERCA DE WIELAND ELECTRIC

WIELAND ELECTRIC, S.L.
c/ Frederic Mompou 4-A, 5º 2ª – 
08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
Tel. +34 93 2523820
info.spain@wieland-electric.com

 

 

NP_2021_IS_SISTEMA_CONFIGURABLE_SEGURIDAD_SAMOS_PRO_COMPACT.docx

7 MB

NP_2021_IS_SISTEMA_CONFIGURABLE_SEGURIDAD_SAMOS_PRO_COMPACT.jpg

35 KB

NP_2021_IS_SISTEMA_CONFIGURABLE_SEGURIDAD_SAMOS_PLAN.jpg

6 MB