Volver a la vista general
Enchufe hembra WBF 2,5-5
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 59.903.0555.0
Socket plug with spring clamp connection, pre-assembled, 5-poles, color gray
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 59.903.0555.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Enchufe hembra WBF 2,5-5 |
| EAN | 4049088049026 |
| Cantidad mínima de pedido | 50 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 265 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 134 mm |
| Altura embalada | 45 mm |
| Peso bruto embalado | 970 g |
| Volumen de la caja de cartón | 1598 ccm |
| Peso neto de una pieza | 18.1 g |
| Volumen del artículo | 31.96 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Sección nominal del conductor | 2.5 mm² |
|---|---|
| Color | Gris |
| Anchura del borne | 25 mm |
| Carcasa para aislamiento | PA666 |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Con certificación ATEX "Ex e" | No |
| Método de montaje | Sujeción directa |
| Bornes para instalaciones eléctricas | No |
| Método de montaje | Sujeción directa |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Bornes para instalaciones eléctricas | No |
Datos técnicos
| Corriente Asignada | 32 A |
|---|---|
| Tensión Asignada | 500 V |
| Tensión de cortocircuito | 8 kV |
| Grado de polución | 3 |
| Tapa de cierre requerida | No |
| Longitud | 20.8 mm |
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Temperatura de funcionamiento | -40 bis 55 °C |
Datos de conexión
| Tipo de conexión 2 | Conexión enchufable de entrada |
|---|---|
| Tipo de conexión 1 | conexión por cepo |
| Mínima sección del conductor rígida | 0.13 mm² |
| Máxima sección rígida del conductor | 4 mm² |
| Mínima sección del conductor flexible | 0.13 mm² |
| Máxima sección del conductor multifilar | 4 mm² |
| Desforrado del conductor | 11 mm |
Datos técnicos UL/CSA
| Sección del conductor UL | 24-12 AWG |
|---|---|
| Tensión UL | 500 V |
| Corriente facotry wiring | 20 A |
| Corriente field wiring | 20 A |
| Sección del conductor CSA | 24-12 AWG |
| Tensión CSA | 500 V |
| Corriente CSA | 20 A |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Borne de paso |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Borne de paso |
| ETIM 4.0 | Borne de paso |
| ETIM 3.0 | Borne de paso |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| | - | 127.20kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 4.42MB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 92.86kB | |
| | - | 90.76kB | TIF |
| | - | 1.48MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 572.25kB | |
| | - | 2.12MB | STP |
| | - | 4.45MB | IGS |
| | - | 323.29kB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo 59.903.0555.0
Socket plug with spring clamp connection, pre-assembled, 5-poles, color gray