Volver a la vista general
Entrada de cable PODIS 5G16
Número de artículo Z7.432.8053.0
Housing feed through for flatcable podis 5G16; degree of protection: IP 65; color: black
Resumen
Datos técnicos
Compatible con
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | Z7.432.8053.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Entrada de cable PODIS 5G16 |
| EAN | 4049088526893 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 120 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 170 mm |
| Altura embalada | 92 mm |
| Peso bruto embalado | 62.7 g |
| Volumen de la caja de cartón | 300 ccm |
| Peso neto de una pieza | 62 g |
| Volumen del artículo | 300 ccm |
| Empaquetado | bolsa |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Datos generales
| Grado de protección (IP) | IP65 |
|---|---|
| Material | Plástico |
Dimensiones
| Longitud | 92 mm |
|---|---|
| Anchura de montaje | 30 mm |
| Altura de montaje | 27 mm |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Entrada de cable |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Entrada de cable |
| ETIM 4.0 | Entrada de cable |
| ETIM 6.0 | EC000240 |
| ETIM 7.0 | EC000240 |
| ECLASS 11 | 27144031 |
| ETIM 8.0 | EC000240 |
| ETIM 9.0 | EC000240 |
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
| 00.771.0307.1 | Cable plano FL-LSHF 5G16 | | |
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 116.99kB | |
| | - | 11.84kB | DOCX |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 81.93kB | |
| | - | 79.81kB | TIF |
| | - | 2.34MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 249.87kB | |
| | - | 278.26kB | STP |
| | - | 791.33kB | IGS |
| | - | 148.44kB | JT |
Número de artículo Z7.432.8053.0
Housing feed through for flatcable podis 5G16; degree of protection: IP 65; color: black