Volver a la vista general
Entrada de cable PODIS 7G4
Número de artículo Z5.563.6553.1
Housing feed through for flatcable podis 7G4; degree of protection: IP 65; color: black
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | Z5.563.6553.1 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Entrada de cable PODIS 7G4 |
| EAN | 4015573679498 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 |
| País de origen | DE |
| Número del arancel aduanero | 85381000 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 178 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 109 mm |
| Altura embalada | 49 mm |
| Peso bruto embalado | 320 g |
| Volumen de la caja de cartón | 951 ccm |
| Peso neto de una pieza | 30 g |
| Volumen del artículo | 95.1 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Temperatura de ambiente mín. | -30 °C |
|---|---|
| Temperatura de ambiente máx. | 55 °C |
Tipo
| Tipo | Pieza pequeña |
|---|
Clasificación
| ETIM 5.0 | Entrada de cable |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Entrada de cable |
| ETIM 4.0 | Entrada de cable |
| ETIM 6.0 | EC000240 |
| ETIM 7.0 | EC000240 |
| ECLASS 11 | 27144031 |
| ETIM 8.0 | EC000240 |
| ETIM 9.0 | EC000240 |
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
| | - | 2.44MB | |
| | - | 104.32kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 47.05kB | |
| | - | 48.33kB | |
| | - | 90.49kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 61.78kB | |
| | - | 59.62kB | TIF |
| | - | 2.68MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 230.46kB | |
| | - | 674.74kB | STP |
| | - | 1.20MB | IGS |
| | - | 302.23kB | JT |
Número de artículo Z5.563.6553.1
Housing feed through for flatcable podis 7G4; degree of protection: IP 65; color: black