COMUNICACIÓN INDUSTRIAL
para la transmisión de datos en entornos industriales.
INDUSTRIA 4.0
El Internet Industrial de las Cosas está cambiando la comunicación M2M en entornos industriales. Se deben controlar, supervisar y mantener de forma remota, máquinas, cadenas de montaje e incluso plantas enteras. Para conseguir una comunicación eficiente y segura Wieland ofrece una amplia gama de routers industriales VPN. Junto con el portal VPN ofrecemos soluciones completas basadas en web Interface para un mantenimiento remoto sencillo y seguro.
OFRECEMOS LA BASE PARA UNA RED SEGURA
No importa si se trata de controlar máquinas, cadenas de montaje o plantas productivas - estas complejas tareas no podrían llevarse a cabo sin una comunicación sin interrupciones entre los dispositivos.
REDES DE COMUNICACIÓN
MANTENIMIENTO REMOTO SEGURO
El volumen de datos dentro de las redes de comunicación junto con el proceso de digitalización está en constante crecimiento, por este motivo, la gestión de datos es crucial. Ofrecemos una serie de soluciones para el control de sus redes con switches gestionables y no gestionables, así como routers VPN para poder realizar un mantenimiento forma remota.
ALIMENTACIÓN
ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA PARA SU PLANTA
El suministro de energía de forma ininterrumpida es imprescindible, especialmente cuando se trata de procesos complejos y sensibles a las paradas inesperadas. Ofrecemos una amplia gama de soluciones para proteger sus equipos contra picos o bajadas de tensión y cortes en el suministro eléctrico, siendo apto su uso en cualquier parte del mundo, y en ambientes extremos. Nuestras fuentes de alimentación wipos ofrecen una alimentación estable y segura con la capacidad de funcionar en paralelo.
ASEGURAMOS EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE SU MÁQUINA
ACCESO REMOTO EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO
El portal VPN WIE-SERVICE24 garantiza la conexión segura de sus máquinas y plantas. Puede proteger el acceso a sus datos definiendo diferentes derechos de acceso y encriptando las conexiones VPN. El acceso remoto se puede realizar a través de cualquier dispositivo con conexión a Internet, y además, si la conexión se interrumpe, enel portal VPN WIE-SERVICE24 quedarán almacenados todos sus datos.
VENTAJAS
- Acceso remoto a cualquier máquina
- Mantenimiento predictivo
- Soluciones flexibles y ampliables
- Acceso a los datos desde cualquier parte del mundo
OPCIONES DE ACCESO A INTERNET
Elija entre una amplia gama de routers industriales: LAN to LAN, WLAN y SIM. Éstos últimos soportan las versiones HSDPA, HSPA+ (3G) y LTE (4G).
MÁXIMA SEGURIDAD
Confíe en la transmisión de datos más segura con las conexiones VPN encriptadas (codificación estándar de 128 bits). Los backups al portal VPN automáticos, aseguran el correcto funcionamiento de los procesos.
MANTENIMIENTO PREDICTIVO
Reduzca gastos de transporte, de personal y las paradas innecesarias gracias al portal VPN WIE-SERVICE24. Puede identificar y resolver fallos y errores desde cualquier parte del mundo.