Volver a la vista general
Fuente de alimentación 15094 12V NETZTEIL V3
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo F0.000.0037.7
Transformador para router wienet 12 V DC
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | F0.000.0037.7 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Fuente de alimentación 15094 12V NETZTEIL V3 |
| EAN | 4049088333002 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | CZ |
| Número del arancel aduanero | 85044095 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 115 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 85 mm |
| Altura embalada | 55 mm |
| Peso bruto embalado | 100 g |
| Volumen de la caja de cartón | 537.625 ccm |
| Peso neto de una pieza | 80 g |
| Volumen del artículo | 537.625 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Fuente de alimentación para el sistema bus |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Fuente de alimentación para el sistema bus |
| ETIM 4.0 | Fuente de alimentación para el sistema bus |
| ETIM 6.0 | EC000675 |
| ETIM 7.0 | EC000675 |
| ECLASS 11 | 27143114 |
| ETIM 8.0 | EC000675 |
| ETIM 9.0 | EC000675 |
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
| | - | 50.13kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 26.08kB | JPG |
YA NO DISPONIBLE
Número de artículo F0.000.0037.7
Transformador para router wienet 12 V DC