Volver a la vista general
Fuente de alimentación conmutada WIPOS P3 24-10
DESCATALOGADO - ÚLTIMO PEDIDO
Número de artículo 81.000.6170.0
Fuente de alimentación conmutada, valores de salida: 24 V DC / 10A (rango 22,5-28,5 V DC), protección contra cortocircuito, tensión de alimentación: 340-575 V AC, 480-820 V DC, trifásica, Wx H x D: 89 × 123,6 × 118,2 mm
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 81.000.6170.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Fuente de alimentación conmutada WIPOS P3 24-10 |
| EAN | 4049088058233 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | TW |
| Número del arancel aduanero | 85044083 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 165 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 165 mm |
| Altura embalada | 105 mm |
| Peso bruto embalado | 1196.9 g |
| Volumen de la caja de cartón | 2858.625 ccm |
| Peso neto de una pieza | 1063.2 g |
| Volumen del artículo | 2858.625 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
|---|---|
| Versión modular | No |
| Tipo de montaje, otros | No |
| Tipo de montaje, instalación en pared | No |
| Carril DIN posible | Sí |
| Material de la carcasa | Metal |
| Temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Temperatura de funcionamiento máx. | 71 °C |
| Temperatura min. de almacenaje / transporte | 85 °C |
| Temperatura máx. de almacenaje / transporte | -40 °C |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Grado de polución | 2 |
| Posible servicio en paralelo | Sí |
| Número de dispositivos conectables en paralelo | 2 |
| Humedad relativa mín. | 20 % |
| Humedad relativa máx. | 95 % |
| Número de fases | Fuente de alimentación trifásica |
Datos técnicos
| Consumo de energía | 266 VA |
|---|---|
| Tipo de tensión (tensión de entrada) | AC/DC |
| Potencia de salida | 240 W |
| Tipo de tensión de salida | CC |
| Tensión de salida estabilizada | Sí |
| Tensión de salida mínima | 22.5 V |
| Tensión máx. de salida | 28.5 V |
| Tensión de salida | 24 V |
| Corriente de salida | 10 A |
| Tensión de entrada AC mín. | 340 V |
| Tensión de entrada AC máx. | 575 V |
| Tensión de entrada DC mín. | 480 V |
| Tensión de entrada DC máx. | 820 V |
| Sección del conductor (entrada) | min. 0,5mm² (AWG24)max. 6mm² (AWG10) |
| Sección del conductor (salida) | min. 0,5mm² (AWG24)max. 6mm² (AWG10) |
| Frecuencia nominal mín. | 47 Hz |
| Frecuencia nominal máx. | 63 Hz |
| Corrección del factor de potencia (PFC) | ja |
| Función de visualizador | "DC OK" (LED verde) (U(o) 17,6...19,4V) |
| Protección contra sobrecarga mín. | 120 % |
| Protección contra sobrecarga máx. | 140 % |
| Rendimiento | 90 % |
| Control de la red | 1 % |
| Flujo de carga | 1 % |
| Fluctuación y ruido | 0.1 V |
| Entrada de tensión de aislamiento AC | 3000 V |
| Salida de tensión de aislamiento DC | 4242 V |
| Resistencia cohesiva (Entrada/Salida) | 100 MOhm |
| Humedad relativa mín. | 20 % |
| refrigeración | Sin convención |
| MTBF | 488.000h |
| Desforrado del conductor | 8 mm |
| Par de apriete máx. | 0.6 Nm |
| Número de conexiones (+) | 2 |
| Número de conexiones (-) | 2 |
| Bornes adicionales | L1, L2, L3, N, PE, OK (2x Relay-NO) |
| Humedad relativa máx. | 95 % |
| Precisión de tensión de salida | 1 % |
| Control "Indvidual / Paralelo" | Modo de funcionamiento: operación individual / operación paralela |
| Función de pantalla "DC Low" | "DC Low" (LED rojo) (U(o) ﹤ 17,6...19,4V) |
| Contacto de relé "OK" | 19.4 V |
| Contacto de relé "tensión de aislamiento" | 500 V |
| Contacto de relé "corriente de carga" | 0.3 A |
| Fusible de entrada | 3x T2,0A / 600V AC (intern) |
| TÜV/safety | EN60950-1, EN61558-1, EN61558-2-16 (según EN60204), IRAM |
| Homologación cULus | UL 508 Listed, UL60950-1 Recognized |
| Dispositivo de protección contra cortocircuitos | Limitación de corriente (fold forward) |
| Corriente máx. de inicio | 20 A |
| Protección de entrada | Varistor (resistor de tensión - sensible) |
Salida
| Tipo de tensión de salida | CC |
|---|---|
| Potencia de salida | 240 W |
| Tensión de salida estabilizada | Sí |
| Tensión de salida | 24 V |
| Tensión de salida mínima | 22.5 V |
| Tensión máx. de salida | 28.5 V |
| Corriente de salida | 10 A |
| Protección contra sobretensión en la salida (OVP) | 33 V |
Entrada
| Tipo de tensión (tensión de entrada) | AC/DC |
|---|---|
| Consumo de energía | 266 VA |
| Tensión de entrada DC mín. | 480 V |
| Tensión de entrada DC máx. | 820 V |
| Tensión de entrada AC mín. | 340 V |
| Tensión de entrada AC máx. | 575 V |
| Frecuencia nominal mín. | 47 Hz |
| Frecuencia nominal máx. | 63 Hz |
| Corriente máx. de inicio | 20 A |
| Fusible de entrada | 3x T2,0A / 600V AC (intern) |
| Protección de entrada | Varistor (resistor de tensión - sensible) |
Dimensiones
| Profundidad | 119 mm |
|---|---|
| Anchura | 90 mm |
| Altura | 124 mm |
| Distancia de montaje horizontal | 25 mm |
| Distancia de montaje vertical | 25 m |
| Peso | 1.1 kg |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Fuente de alimentación DC |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Fuente de alimentación DC |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ECLASS 11 | 27040701 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
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
| | - | 233.24kB | |
| | - | 187.67kB | |
| | - | 126.03kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 275.91kB | |
| | - | 57.06kB | |
| | - | 108.91kB | |
| | - | 214.09kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 50.41kB | |
| | - | 48.21kB | TIF |
| | - | 2.28MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 574.51kB | |
| | - | 7.84MB | STP |
| | - | 10.67MB | IGS |
| | - | 3.32MB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.74MB | ZIP |
DESCATALOGADO - ÚLTIMO PEDIDO
Número de artículo 81.000.6170.0
Fuente de alimentación conmutada, valores de salida: 24 V DC / 10A (rango 22,5-28,5 V DC), protección contra cortocircuito, tensión de alimentación: 340-575 V AC, 480-820 V DC, trifásica, Wx H x D: 89 × 123,6 × 118,2 mm