Volver a la vista general
Fuente de alimentación conmutada WIPOS PB1 12-2
DESCATALOGADO - ÚLTIMO PEDIDO
Número de artículo 81.000.6322.0
Fuente de alimentación conmutada, valores de salida: 12 V DC / 2 A, (rango 12-14 V DC) protección contra cortocircuito, tensión de alimentación: 90-264 V AC / 120-375 V DC, monofásica, soporte para montaje en carril DIN
Datos comerciales
|
Número de pieza
|
81.000.6322.0
|
|---|---|
|
Descripción de los artículos
|
Fuente de alimentación conmutada WIPOS PB1 12-2
|
|
EAN
|
4049088106163
|
|
Cantidad mínima de pedido
|
1
|
|
País de origen
|
TW
|
|
Número del arancel aduanero
|
85044083
|
Dimensiones del embalaje
|
Longitud empaquetada
|
130 mm
|
|---|---|
|
Anchura embalada
|
95 mm
|
|
Altura embalada
|
50 mm
|
|
Peso bruto embalado
|
182 g
|
|
Volumen de la caja de cartón
|
617.5 ccm
|
|
Peso neto de una pieza
|
127.3 g
|
|
Volumen del artículo
|
617.5 ccm
|
|
Empaquetado
|
cartón
|
|
Unidad de embalaje
|
1 pieza(s)
|
certificados / homologaciones
Datos generales
|
Tipo de conexión
|
conexión por tornillo
|
|---|---|
|
Versión modular
|
Sí
|
|
Tipo de montaje, otros
|
No
|
|
Tipo de montaje, instalación en pared
|
No
|
|
Carril DIN posible
|
Sí
|
|
Material de la carcasa
|
Plástico
|
|
Temperatura de funcionamiento mín.
|
-40 °C
|
|
Temperatura de funcionamiento máx.
|
71 °C
|
|
Temperatura min. de almacenaje / transporte
|
-40 °C
|
|
Temperatura máx. de almacenaje / transporte
|
85 °C
|
|
Grado de protección (IP)
|
IP20
|
|
Grado de polución
|
2
|
|
Posible servicio en paralelo
|
No
|
|
Humedad relativa mín.
|
20 %
|
|
Humedad relativa máx.
|
95 %
|
|
Número de fases
|
Fuente de alimentación monofásica
|
Datos técnicos
|
Tipo de tensión (tensión de entrada)
|
AC/DC
|
|---|---|
|
Potencia de salida
|
24 W
|
|
Tipo de tensión de salida
|
CC
|
|
Tensión de salida estabilizada
|
Sí
|
|
Rango de tensión primaria
|
90 V
|
|
Tensión mínima de entrada
|
90 V
|
|
Tensión de salida
|
12 V
|
|
Corriente de salida
|
2 A
|
|
Tensión máx. de entrada
|
264 V
|
|
Sección del conductor (entrada)
|
min. 0,5mm² (AWG24)max. 2,5mm² (AWG12)
|
|
Sección del conductor (salida)
|
min. 0,5mm² (AWG24)max. 2,5mm² (AWG12)
|
|
Frecuencia nominal mín.
|
47 Hz
|
|
Frecuencia nominal máx.
|
63 Hz
|
|
Corriente de entrada 230 V tipo AC
|
0.45 A
|
|
Corriente de entrada 115 V AC máx.
|
0.6 A
|
|
Corrección del factor de potencia (PFC)
|
nein
|
|
Función de visualizador
|
"DC OK" LED verde (U(o) 9...10,8V)
|
|
Protección contra sobrecarga mín.
|
120 %
|
|
Protección contra sobrecarga máx.
|
160 %
|
|
Rendimiento
|
84 %
|
|
Control de la red
|
1 %
|
|
Flujo de carga
|
1 %
|
|
coheficiente de temperatura
|
±0,03%/K
|
|
Fluctuación y ruido
|
0.05 V
|
|
tiempo de parada 115V AC
|
20 ms
|
|
tiempo de parada 230V AC
|
100 ms
|
|
Entrada de tensión de aislamiento AC
|
3000 V
|
|
Salida de tensión de aislamiento DC
|
4242 V
|
|
Resistencia cohesiva (Entrada/Salida)
|
100 MOhm
|
|
Humedad relativa mín.
|
20 %
|
|
refrigeración
|
Sin convención
|
|
MTBF
|
798.000h
|
|
Desforrado del conductor
|
7 mm
|
|
Par de apriete máx.
|
0.6 Nm
|
|
Número de conexiones (+)
|
2
|
|
Número de conexiones (-)
|
2
|
|
Bornes adicionales
|
L, N
|
|
Humedad relativa máx.
|
95 %
|
|
Precisión de tensión de salida
|
1 %
|
|
Control "Adj"
|
potenciómetro de ajuste para U(out)
|
|
Función de pantalla "DC Low"
|
"DC LOW" LED rojo (U(o) ﹤ 9...10,8V)
|
|
Fusible de entrada
|
T2A / 250V (interno)
|
|
Homologación cULus
|
UL 508 Listed, UL60950-1 Recognized
|
|
Dispositivo de protección contra cortocircuitos
|
Limitación de corriente (hiccup mode)
|
|
Corriente máx. de inicio
|
40 A
|
|
Protección de entrada
|
Varistor (resistor de tensión - sensible)
|
Salida
|
Tipo de tensión de salida
|
CC
|
|---|---|
|
Potencia de salida
|
24 W
|
|
Tensión de salida estabilizada
|
Sí
|
|
Tensión de salida
|
12 V
|
|
Corriente de salida
|
2 A
|
Entrada
|
Tipo de tensión (tensión de entrada)
|
AC/DC
|
|---|---|
|
Tensión mínima de entrada
|
90 V
|
|
Tensión máx. de entrada
|
264 V
|
|
Frecuencia nominal mín.
|
47 Hz
|
|
Frecuencia nominal máx.
|
63 Hz
|
|
Corriente de entrada 115 V tipo AC
|
0.45 A
|
|
Corriente de entrada 115 V AC máx.
|
0.6 A
|
|
Corriente máx. de inicio
|
40 A
|
|
Fusible de entrada
|
T2A / 250V (interno)
|
|
Rango de tensión primaria
|
90 V
|
|
Protección de entrada
|
Varistor (resistor de tensión - sensible)
|
Dimensiones
|
Profundidad
|
56.5 mm
|
|---|---|
|
Anchura
|
35 mm
|
|
Altura
|
91 mm
|
|
Distancia de montaje horizontal
|
25 mm
|
|
Distancia de montaje vertical
|
25 mm
|
|
Peso
|
130 g
|
Clasificación
|
ETIM 5.0
|
Fuente de alimentación DC
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Fuente de alimentación DC
|
|
ETIM 6.0
|
EC002540
|
|
ETIM 7.0
|
EC002540
|
|
ECLASS 11
|
27040701
|
|
ETIM 8.0
|
EC002540
|
|
ETIM 9.0
|
EC002540
|
Certificados de producto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Documentación
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 299.45kB | |
|
|
- | 235.50kB | |
|
|
- | 97.90kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 275.91kB | |
|
|
- | 57.06kB | |
|
|
- | 214.09kB | |
|
|
- | 108.91kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.17kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 48.31kB | |
|
|
- | 45.95kB | TIF |
|
|
- | 759.21kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
|
|
- | 369.05kB | |
|
|
- | 2.14MB | STP |
|
|
- | 5.55MB | IGS |
|
|
- | 206.83kB | JT |
DESCATALOGADO - ÚLTIMO PEDIDO
Número de artículo 81.000.6322.0
Fuente de alimentación conmutada, valores de salida: 12 V DC / 2 A, (rango 12-14 V DC) protección contra cortocircuito, tensión de alimentación: 90-264 V AC / 120-375 V DC, monofásica, soporte para montaje en carril DIN