Volver a la vista general
Fuente de alimentación conmutada WIPOS PB1 24-2.5
DESCATALOGADO - ÚLTIMO PEDIDO
Número de artículo 81.000.6330.0
Fuente de alimentación conmutada, valores de salida: 24 V DC / 2,5A, (rango 24-28 V DC) protección contra cortocircuito, tensión de alimentación: 90-264 V AC / 120-375 V DC, monofásica, soporte para montaje en carril DIN
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | 81.000.6330.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Fuente de alimentación conmutada WIPOS PB1 24-2.5 |
| EAN | 4049088081460 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | TW |
| Número del arancel aduanero | 85044083 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 91 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 71 mm |
| Altura embalada | 57 mm |
| Peso bruto embalado | 315.2 g |
| Volumen de la caja de cartón | 368.277 ccm |
| Peso neto de una pieza | 250 g |
| Volumen del artículo | 368.277 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
certificados / homologaciones
Datos generales
| Tipo de conexión | conexión por tornillo |
|---|---|
| Versión modular | Sí |
| Tipo de montaje, otros | No |
| Tipo de montaje, instalación en pared | No |
| Carril DIN posible | Sí |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
| Temperatura de funcionamiento máx. | 71 °C |
| Temperatura min. de almacenaje / transporte | 85 °C |
| Temperatura máx. de almacenaje / transporte | -40 °C |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Grado de polución | 2 |
| Posible servicio en paralelo | No |
| Humedad relativa mín. | 20 % |
| Humedad relativa máx. | 95 % |
| Número de fases | Fuente de alimentación monofásica |
Datos técnicos
| Tipo de tensión (tensión de entrada) | AC/DC |
|---|---|
| Potencia de salida | 60 W |
| Tipo de tensión de salida | CC |
| Tensión de salida estabilizada | Sí |
| Tensión de salida mínima | 24 V |
| Tensión máx. de salida | 28 V |
| Tensión de salida | 24 V |
| Corriente de salida | 2.5 A |
| Tensión de entrada AC mín. | 90 V |
| Tensión de entrada AC máx. | 264 V |
| Tensión de entrada DC mín. | 120 V |
| Tensión de entrada DC máx. | 375 V |
| Sección del conductor (entrada) | min. 0,5mm² (AWG24)max. 2,5mm² (AWG12) |
| Sección del conductor (salida) | min. 0,5mm² (AWG24)max. 2,5mm² (AWG12) |
| Frecuencia nominal mín. | 47 Hz |
| Frecuencia nominal máx. | 63 Hz |
| Corriente de entrada 230 V tipo AC | 1.1 A |
| Corriente de entrada 115 V AC máx. | 1.5 A |
| Corrección del factor de potencia (PFC) | nein |
| Función de visualizador | "DC OK" LED verde (U(o) 19,2...21,6V) |
| Protección contra sobrecarga mín. | 110 % |
| Protección contra sobrecarga máx. | 150 % |
| Rendimiento | 86 % |
| Control de la red | 1 % |
| Flujo de carga | 1 % |
| coheficiente de temperatura | ±0,03%/K |
| Fluctuación y ruido | 0.05 V |
| tiempo de parada 115V AC | 12 ms |
| tiempo de parada 230V AC | 60 ms |
| Entrada de tensión de aislamiento AC | 3000 V |
| Salida de tensión de aislamiento DC | 4242 V |
| Resistencia cohesiva (Entrada/Salida) | 100 MOhm |
| Humedad relativa mín. | 20 % |
| refrigeración | Sin convención |
| MTBF | 608.000h |
| Desforrado del conductor | 7 mm |
| Par de apriete máx. | 0.6 Nm |
| Número de conexiones (+) | 2 |
| Número de conexiones (-) | 2 |
| Bornes adicionales | L, N |
| Humedad relativa máx. | 95 % |
| Precisión de tensión de salida | 1 % |
| Control "Adj" | potenciómetro de ajuste para U(out) |
| Función de pantalla "DC Low" | "DC LOW" LED rojo (U(o) ﹤ 19,2...21,6V) |
| Fusible de entrada | T2A / 250V (interno) |
| Homologación cULus | UL 508 Listed, UL60950-1 Recognized |
| Dispositivo de protección contra cortocircuitos | Limitación de corriente (fold forward) |
| Corriente máx. de inicio | 60 A |
| Protección de entrada | Varistor (resistor de tensión - sensible) |
Salida
| Tipo de tensión de salida | CC |
|---|---|
| Potencia de salida | 60 W |
| Tensión de salida estabilizada | Sí |
| Tensión de salida | 24 V |
| Tensión de salida mínima | 24 V |
| Tensión máx. de salida | 28 V |
| Corriente de salida | 2.5 A |
Entrada
| Tipo de tensión (tensión de entrada) | AC/DC |
|---|---|
| Tensión de entrada DC mín. | 120 V |
| Tensión de entrada DC máx. | 375 V |
| Tensión de entrada AC mín. | 90 V |
| Tensión de entrada AC máx. | 264 V |
| Frecuencia nominal mín. | 47 Hz |
| Frecuencia nominal máx. | 63 Hz |
| Corriente de entrada 115 V tipo AC | 1.1 A |
| Corriente de entrada 115 V AC máx. | 1.5 A |
| Corriente máx. de inicio | 60 A |
| Fusible de entrada | T2A / 250V (interno) |
| Protección de entrada | Varistor (resistor de tensión - sensible) |
Dimensiones
| Profundidad | 56.5 mm |
|---|---|
| Anchura | 71 mm |
| Altura | 91 mm |
| Distancia de montaje horizontal | 25 mm |
| Distancia de montaje vertical | 25 mm |
| Peso | 250 g |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Fuente de alimentación DC |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Fuente de alimentación DC |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ECLASS 11 | 27040701 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
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
| | - | 305.34kB | |
| | - | 239.34kB | |
| | - | 99.34kB |
Certificaciones
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 275.91kB | |
| | - | 57.06kB | |
| | - | 214.09kB | |
| | - | 108.91kB |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 47.73kB | |
| | - | 45.27kB | TIF |
| | - | 837.25kB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 101.68kB | |
| | - | 283.10kB | STP |
| | - | 613.24kB | IGS |
| | - | 121.44kB | JT |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 1.74MB | ZIP |
DESCATALOGADO - ÚLTIMO PEDIDO
Número de artículo 81.000.6330.0
Fuente de alimentación conmutada, valores de salida: 24 V DC / 2,5A, (rango 24-28 V DC) protección contra cortocircuito, tensión de alimentación: 90-264 V AC / 120-375 V DC, monofásica, soporte para montaje en carril DIN